Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 19:00 à 23:00 (CET) 26/10/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Block Core Pins -Wide Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCSWA-[10-65/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-H[0,​4,​6]
BCSWA-[10-65/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSWH-[10-100/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-H[0,​4,​6]
BCSWH-[10-100/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSWN-[10-100/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-H[0,​4,​6]
BCSWN-[10-100/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSWR-[10-65/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-H[0,​4,​6]
BCSWR-[10-65/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSWS-[10-100/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[5.01-20/0.01]-H[0,​4,​6]
BCSWS-[10-100/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[5.01-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSWV-[10-65/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-H[0,​4,​6]
BCSWV-[10-65/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMaterial Hardness H (Flange thickness)
(mm)
HC (Changes the flange thickness)
(mm)
L (Width)
(mm)
P (Length)
(mm)
W (Thickness)
(mm)
Devis 10ORVAR SUPREME51~53HRC0 ~ 6-10 ~ 6525 ~ 1001 ~ 20
Devis 10ORVAR SUPREME51~53HRC-2 ~ 610 ~ 6525 ~ 1001 ~ 20
Devis 10SKH5161~64HRC0 ~ 6-10 ~ 10025 ~ 1001 ~ 20
Devis 10SKH5161~64HRC-2 ~ 610 ~ 10025 ~ 1001 ~ 20
Devis 10NAK8037~43HRC0 ~ 6-10 ~ 10025 ~ 1001 ~ 20
Devis 10NAK8037~43HRC-2 ~ 610 ~ 10025 ~ 1001 ~ 20
Devis 10RIGOR53~55HRC0 ~ 6-10 ~ 6525 ~ 1001 ~ 20
Devis 10RIGOR53~55HRC-2 ~ 610 ~ 6525 ~ 1001 ~ 20
Devis 10STAVAX ESR27~35HRC0 ~ 6-10 ~ 10025 ~ 1005.01 ~ 20
Devis 10STAVAX ESR27~35HRC-2 ~ 610 ~ 10025 ~ 1005.01 ~ 20
Devis 10ORVAR SUPREME47~49HRC0 ~ 6-10 ~ 6525 ~ 1001 ~ 20
Devis 10ORVAR SUPREME47~49HRC-2 ~ 610 ~ 6525 ~ 1001 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

With/without flange Yes Tip shape No tip processing R-chamfered position Not R-chamfered
Number of engraving characters Without engraving characters F (Flange position)(°) 0

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique