Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
DH2FG-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-60/0.01] |
DH2FP-A[8-200/0.01]-B[8-200/0.01]-T[8-60/0.01] |
HPM38G-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-60/0.01] |
HPM38P-A[8-200/0.01]-B[8-200/0.01]-T[8-60/0.01] |
NAK55G-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-100/0.01] |
NAK55P-A[8-200/0.01]-B[8-200/0.01]-T[8-60/0.01] |
NAK80G-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-100/0.01] |
NAK80P-A[8-200/0.01]-B[8-200/0.01]-T[8-60/0.01] |
PX5G-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-100/0.01] |
S50CTG-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-60/0.01] |
S-STARG-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-60/0.01] |
S-STARP-A[8-200/0.01]-B[8-200/0.01]-T[8-60/0.01] |
STAVAXTG-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-60/0.01] |
STAVAXTP-A[8-200/0.01]-B[8-200/0.01]-T[8-60/0.01] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Tolerance | A (Width) (mm) | B (Length) (mm) | T (Thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | DH2F | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | ±0.005 | 8 ~ 200 | 8 ~ 200 | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | HPM38 | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | HPM38 | ±0.005 | 8 ~ 200 | 8 ~ 200 | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | NAK55 | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | NAK55 | ±0.005 | 8 ~ 200 | 8 ~ 200 | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | NAK80 | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | NAK80 | ±0.005 | 8 ~ 200 | 8 ~ 200 | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | PX5 | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | S50C annealed | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | S-STAR | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | S-STAR | ±0.005 | 8 ~ 200 | 8 ~ 200 | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | STAVAX ESR annealed | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | STAVAX ESR annealed | ±0.005 | 8 ~ 200 | 8 ~ 200 | 8 ~ 60 |
Loading...
Polished surface | 6 faces grinded | With/without reference plane | No |
---|
Configurer
Propriétés de base
Material
Tolerance
A (Width)(mm)
B (Length)(mm)
T (Thickness)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles