Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Milled Plates -S50C/Perpendicularity Precision 0.015/Standard Type/Free Size Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
F-S50CFP-[20-300/1]-[20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[5,​6,​8,​10,​13,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50]
S50CFP-[10,​20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[10,​20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[5,​6,​8,​10,​13,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSType A (Length)
(mm)
B (Width)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
Devis 10Free size20 ~ 30020 ~ 3005 ~ 50
Devis 10Standard10 ~ 30010 ~ 3005 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material S50C Finishing (Top & bottom faces) Milling Finishing (Other than top & bottom faces) Milling

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique