Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
APRSM8-20-A[10-20/1] |
APRSM8-TC[10-19.9/0.1]-A[10-20/1] |
APRSM10-25-A[10-20/1] |
APRSM10-TC[12.5-24.9/0.1]-A[10-20/1] |
APRSM13-30-A[10-20/1] |
APRSM13-TC[15-29.9/0.1]-A[10-20/1] |
APRSM16-35-A[10-20/1] |
APRSM16-TC[17.5-34.9/0.1]-A[10-20/1] |
APRSS8-20-A[10-20/1] |
APRSS8-TC[10-19.9/0.1]-A[10-20/1] |
APRSS10-25-A[10-20/1] |
APRSS10-TC[12.5-24.9/0.1]-A[10-20/1] |
APRSS13-30-A[10-20/1] |
APRSS13-TC[15-29.9/0.1]-A[10-20/1] |
APRSS16-35-A[10-20/1] |
APRSS16-TC[17.5-34.9/0.1]-A[10-20/1] |
APRWM8-[20-25/5]-A[10-20/1] |
APRWM8-TC[10-24.9/0.1]-A[10-20/1] |
APRWM10-[25-30/5]-A[10-20/1] |
APRWM10-TC[12.5-29.9/0.1]-A[10-20/1] |
APRWM13-[30-35/5]-A[10-20/1] |
APRWM13-TC[15-34.9/0.1]-A[10-20/1] |
APRWM16-[35-40/5]-A[10-20/1] |
APRWM16-TC[17.5-39.9/0.1]-A[10-20/1] |
APRWM20-[40-45/5]-A[10-20/1] |
APRWM20-TC[20-44.9/0.1]-A[10-20/1] |
APRWM25-[45-50/5]-A[10-20/1] |
APRWM25-TC[22.5-49.9/0.1]-A[10-20/1] |
APRWM30-[55-60/5]-A[10-20/1] |
APRWM30-TC[27.5-59.9/0.1]-A[10-20/1] |
APRWS8-[20-25/5]-A[10-20/1] |
APRWS8-TC[10-24.9/0.1]-A[10-20/1] |
APRWS10-[25-30/5]-A[10-20/1] |
APRWS10-TC[12.5-29.9/0.1]-A[10-20/1] |
APRWS13-[30-35/5]-A[10-20/1] |
APRWS13-TC[15-34.9/0.1]-A[10-20/1] |
APRWS16-[35-40/5]-A[10-20/1] |
APRWS16-TC[17.5-39.9/0.1]-A[10-20/1] |
APRWS20-[40-45/5]-A[10-20/1] |
APRWS20-TC[20-44.9/0.1]-A[10-20/1] |
APRWS25-[45-50/5]-A[10-20/1] |
APRWS25-TC[22.5-49.9/0.1]-A[10-20/1] |
APRWS30-[55-60/5]-A[10-20/1] |
APRWS30-TC[27.5-59.9/0.1]-A[10-20/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | No. of retainer clamping bolts | D (Angular pin dia.) (mm) | A (Angle) (°) | T (Thickness) (mm) | TC (Thickness alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 1 | 8 | 10 ~ 20 | 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 1 | 8 | 10 ~ 20 | - | 10 ~ 19.9 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 1 | 10 | 10 ~ 20 | 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 1 | 10 | 10 ~ 20 | - | 12.5 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 1 | 13 | 10 ~ 20 | 30 | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 1 | 13 | 10 ~ 20 | - | 15 ~ 29.9 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 1 | 16 | 10 ~ 20 | 35 | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 1 | 16 | 10 ~ 20 | - | 17.5 ~ 34.9 | ||
1 | Devis | 10 | S45C | 1 | 8 | 10 ~ 20 | 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | S45C | 1 | 8 | 10 ~ 20 | - | 10 ~ 19.9 | ||
1 | Devis | 10 | S45C | 1 | 10 | 10 ~ 20 | 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | S45C | 1 | 10 | 10 ~ 20 | - | 12.5 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | S45C | 1 | 13 | 10 ~ 20 | 30 | - | ||
1 | Devis | 10 | S45C | 1 | 13 | 10 ~ 20 | - | 15 ~ 29.9 | ||
1 | Devis | 10 | S45C | 1 | 16 | 10 ~ 20 | 35 | - | ||
1 | Devis | 10 | S45C | 1 | 16 | 10 ~ 20 | - | 17.5 ~ 34.9 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 2 | 8 | 10 ~ 20 | 20 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 2 | 8 | 10 ~ 20 | - | 10 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 2 | 10 | 10 ~ 20 | 25 ~ 30 | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 2 | 10 | 10 ~ 20 | - | 12.5 ~ 29.9 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 2 | 13 | 10 ~ 20 | 30 ~ 35 | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 2 | 13 | 10 ~ 20 | - | 15 ~ 34.9 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 2 | 16 | 10 ~ 20 | 35 ~ 40 | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 2 | 16 | 10 ~ 20 | - | 17.5 ~ 39.9 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 2 | 20 | 10 ~ 20 | 40 ~ 45 | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 2 | 20 | 10 ~ 20 | - | 20 ~ 44.9 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 2 | 25 | 10 ~ 20 | 45 ~ 50 | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 2 | 25 | 10 ~ 20 | - | 22.5 ~ 49.9 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 2 | 30 | 10 ~ 20 | 55 ~ 60 | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 2 | 30 | 10 ~ 20 | - | 27.5 ~ 59.9 | ||
1 | Devis | 10 | S45C | 2 | 8 | 10 ~ 20 | 20 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | S45C | 2 | 8 | 10 ~ 20 | - | 10 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | S45C | 2 | 10 | 10 ~ 20 | 25 ~ 30 | - | ||
1 | Devis | 10 | S45C | 2 | 10 | 10 ~ 20 | - | 12.5 ~ 29.9 | ||
1 | Devis | 10 | S45C | 2 | 13 | 10 ~ 20 | 30 ~ 35 | - | ||
1 | Devis | 10 | S45C | 2 | 13 | 10 ~ 20 | - | 15 ~ 34.9 | ||
1 | Devis | 10 | S45C | 2 | 16 | 10 ~ 20 | 35 ~ 40 | - | ||
1 | Devis | 10 | S45C | 2 | 16 | 10 ~ 20 | - | 17.5 ~ 39.9 | ||
1 | Devis | 10 | S45C | 2 | 20 | 10 ~ 20 | 40 ~ 45 | - | ||
1 | Devis | 10 | S45C | 2 | 20 | 10 ~ 20 | - | 20 ~ 44.9 | ||
1 | Devis | 10 | S45C | 2 | 25 | 10 ~ 20 | 45 ~ 50 | - | ||
1 | Devis | 10 | S45C | 2 | 25 | 10 ~ 20 | - | 22.5 ~ 49.9 | ||
1 | Devis | 10 | S45C | 2 | 30 | 10 ~ 20 | 55 ~ 60 | - | ||
1 | Devis | 10 | S45C | 2 | 30 | 10 ~ 20 | - | 27.5 ~ 59.9 |
Loading...
Product | Retainer |
---|
Configurer
Propriétés de base
Material
No. of retainer clamping bolts
D (Angular pin dia.)(mm)
A (Angle)(°)
T (Thickness)(mm)
TC (Thickness alteration)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles