Blocs de verrouillage / en forme de coin / perçage noyé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LBCMK20-10-A[13,​15,​18,​23,​28,​33,​38,​48]-G[17,​20,​22]
LBCMK20-15-A[15,​18,​23,​28,​33,​38,​48,​58]-G[15,​17,​20,​22]
LBCMK20-20-A[15,​18,​23,​28,​33,​38,​48,​58]-G[15,​17]
LBCMK25-10-A[23,​28,​33,​38,​48,​58]-G[17,​20,​22]
LBCMK25-15-A[18,​23,​28,​33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCMK25-20-A[18,​23,​28,​33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCMK30-25-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCMK30-30-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSK20-10-A[13,​15,​18,​23,​28,​33,​38,​48]-G[17,​20,​22]
LBCSK20-15-A[15,​18,​23,​28,​33,​38,​48,​58]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSK20-20-A[15,​18,​23,​28,​33,​38,​48,​58]-G[15,​17]
LBCSK25-10-A[23,​28,​33,​38,​48,​58]-G[17,​20,​22]
LBCSK25-15-A[18,​23,​28,​33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSK25-20-A[18,​23,​28,​33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSK30-25-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSK30-30-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSM20-15-A[15,​18,​23,​28,​33,​38,​48]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSM20-20-A[15,​18,​23,​28,​33,​38,​48]-G[15,​17]
LBCSM25-15-A[28,​33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSM25-20-A[28,​33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSM30-20-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSM30-25-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSM30-30-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSZ20-15-A[15,​18,​23,​28,​33,​38,​48]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSZ20-20-A[15,​18,​23,​28,​33,​38,​48]-G[15,​17]
LBCSZ25-15-A[28,​33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSZ25-20-A[28,​33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSZ30-20-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSZ30-25-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSZ30-30-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOil groove T (Block height)
(mm)
L (L dimension of block)
(mm)
A/W (Block width)
(mm)
G (Angle)
(°)
1 Devis 10Non-oil groove102013 ~ 4817 ~ 22
1 Devis 10Non-oil groove152015 ~ 5815 ~ 22
1 Devis 10Non-oil groove202015 ~ 5815 ~ 17
1 Devis 10Non-oil groove102523 ~ 5817 ~ 22
1 Devis 10Non-oil groove152518 ~ 7815 ~ 22
1 Devis 10Non-oil groove202518 ~ 7815 ~ 22
1 Devis 10Non-oil groove253033 ~ 7815 ~ 22
1 Devis 10Non-oil groove303033 ~ 7815 ~ 22
1 Devis 10Non-oil groove102013 ~ 4817 ~ 22
1 Devis 10Non-oil groove152015 ~ 5815 ~ 22
1 Devis 10Non-oil groove202015 ~ 5815 ~ 17
1 Devis 10Non-oil groove102523 ~ 5817 ~ 22
1 Devis 10Non-oil groove152518 ~ 7815 ~ 22
1 Devis 10Non-oil groove202518 ~ 7815 ~ 22
1 Devis 10Non-oil groove253033 ~ 7815 ~ 22
1 Devis 10Non-oil groove303033 ~ 7815 ~ 22
1 Devis 10Oil groove152015 ~ 4815 ~ 22
1 Devis 10Oil groove202015 ~ 4815 ~ 17
1 Devis 10Oil groove152528 ~ 7815 ~ 22
1 Devis 10Oil groove202528 ~ 7815 ~ 22
1 Devis 10Oil groove203033 ~ 7815 ~ 22
1 Devis 10Oil groove253033 ~ 7815 ~ 22
1 Devis 10Oil groove303033 ~ 7815 ~ 22
1 Devis 10Oil-free152015 ~ 4815 ~ 22
1 Devis 10Oil-free202015 ~ 4815 ~ 17
1 Devis 10Oil-free152528 ~ 7815 ~ 22
1 Devis 10Oil-free202528 ~ 7815 ~ 22
1 Devis 10Oil-free203033 ~ 7815 ~ 22
1 Devis 10Oil-free253033 ~ 7815 ~ 22
1 Devis 10Oil-free303033 ~ 7815 ~ 22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product type Positioning type Material O1 Tool Steel Bolt fixing PL installation
With/without angular hole No H/E (Inlay part dimension)(mm) 4 K (Locking angle)(°) 0

Assistance technique