Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SLF5A-A[10-180/1]-T[10-120/1]-L[10-180/1] |
SLF5K-A[10-180/1]-T[10-120/1]-L[10-180/1] |
SLF8A-A[30-180/1]-T[15-120/1]-L[20-180/1] |
SLF8K-A[30-180/1]-T[15-120/1]-L[20-180/1] |
SLG5A-A[20,25,30,40,50,60]-T[15,20,25,30,35]-L[20-120/1] |
SLG5K-A[20,25,30,40,50,60]-T[15,20,25,30,35]-L[20-120/1] |
SLG8A-A[30,40,50,60]-T[25,30,35,40,45,50,55]-L[20-120/1] |
SLG8K-A[30,40,50,60]-T[25,30,35,40,45,50,55]-L[20-120/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | t (Flange thickness) | Type | A (Width) (mm) | L (Length) (mm) | T (Height) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | NAK80 | 5 | Free designation type | 10 ~ 180 | 10 ~ 180 | 10 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | NAK55 | 5 | Free designation type | 10 ~ 180 | 10 ~ 180 | 10 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | NAK80 | 8 | Free designation type | 30 ~ 180 | 20 ~ 180 | 15 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | NAK55 | 8 | Free designation type | 30 ~ 180 | 20 ~ 180 | 15 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | NAK80 | 5 | Standard type | 20 ~ 60 | 20 ~ 120 | 15 ~ 35 | ||
1 | Devis | 10 | NAK55 | 5 | Standard type | 20 ~ 60 | 20 ~ 120 | 15 ~ 35 | ||
1 | Devis | 10 | NAK80 | 8 | Standard type | 30 ~ 60 | 20 ~ 120 | 25 ~ 55 | ||
1 | Devis | 10 | NAK55 | 8 | Standard type | 30 ~ 60 | 20 ~ 120 | 25 ~ 55 |
Loading...
Shape | No angular hole |
---|
Configurer
Propriétés de base
Material
t (Flange thickness)
Type
A (Width)(mm)
L (Length)(mm)
T (Height)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles