Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Applicable inclined pin diameter) (mm) | Applicable loose core part number | L (L dimension) (mm) | F (Length of inclined block side screw) (mm) | P (Diameter of inclined block side screw) (mm) | PMC (Alteration of male thread to fine thread) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 12 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 6 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | ||
1 | Devis | 10 | 12 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 6 ~ 30 | - | 6 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 8 ~ 36 | 8 ~ 12 | - | ||
1 | Devis | 10 | 16 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 8 ~ 36 | - | 8 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 48 | 10 ~ 16 | - | ||
1 | Devis | 10 | 20 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 48 | - | 10 ~ 17 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 60 | 12 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | 25 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 60 | - | 12 ~ 20 | ||
1 | Devis | 10 | 30 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 72 | 16 ~ 24 | - | ||
1 | Devis | 10 | 30 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 72 | - | 15 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | SCY | 100 ~ 600 | 4 ~ 18 | 4 ~ 6 | - | ||
1 | Devis | 10 | 8 | SCY | 100 ~ 600 | 4 ~ 18 | - | 4 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | SCY | 100 ~ 800 | 5 ~ 24 | 5 ~ 8 | - | ||
1 | Devis | 10 | 10 | SCY | 100 ~ 800 | 5 ~ 24 | - | 5 ~ 8 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D (Applicable inclined pin diameter)(mm)
Applicable loose core part number
L (L dimension)(mm)
F (Length of inclined block side screw)(mm)
P (Diameter of inclined block side screw)(mm)
PMC (Alteration of male thread to fine thread)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles