Plaques frottement, autolubrifiante / alliage cuivre, acier / Sans entretien / 8mm étagé / entraxe des trous au choix (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Plaques frottement, autolubrifiante / alliage cuivre, acier / Sans entretien / 8mm étagé / entraxe des trous au choix

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GR8ZF-2H12.5-[15,​20]-[40-70/10]-A[6-54/0.5]-B[16-64/0.5]
GR8ZF-2H15-[15,​20,​25,​30]-[40-70/10]-A[7-51.5/0.5]-B[18.5-63/0.5]
GR8ZF-2H20-[15,​20,​25,​30,​35]-[40-150/10]-A[7.5-129.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]
GR8ZF-2H25-[20,​25,​30]-[40-150/10]-A[9-125/0.5]-B[25-141/0.5]
GR8ZF-3H12.5-[15,​20]-[60-100/10]-A[6-74/0.5]-B[16-84/0.5]-C[36-94/0.5]
GR8ZF-3H15-[15,​20,​25,​30]-[60-150/10]-A[7-130/0.5]-B[18.5-141.5/0.5]-C[30-153/0.5]
GR8ZF-3H15-[15,​20,​25,​30]-[120-160/20]-A[7-130/0.5]-B[18.5-141.5/0.5]-C[30-153/0.5]
GR8ZF-3H20-[15,​20,​25,​30,​35]-[100-150/10]-A[7.5-166.5/0.5]-B[20.5-179.5/0.5]-C[33.5-192.5/0.5]
GR8ZF-3H20-[15,​20,​25,​30,​35]-[120-200/20]-A[7.5-166.5/0.5]-B[20.5-179.5/0.5]-C[33.5-192.5/0.5]
GR8ZF-3H25-[20,​25,​30]-[100-150/10]-A[9-159/0.5]-B[25-175/0.5]-C[41-191/0.5]
GR8ZF-3H25-[20,​25,​30]-[160-200/20]-A[9-159/0.5]-B[25-175/0.5]-C[41-191/0.5]
GR8ZF-4H12.5-[15,​20]-100-A[6-64/0.5]-B[16-74/0.5]-C[30-84/0.5]-D[36-94/0.5]
GR8ZF-4H15-[15,​20,​25,​30]-[100-150/10]-A[7-158.5/0.5]-B[18.5-170/0.5]-C[30-181.5/0.5]-D[41.5-193/0.5]
GR8ZF-4H15-[15,​20,​25,​30]-[120-200/20]-A[7-158.5/0.5]-B[18.5-170/0.5]-C[30-181.5/0.5]-D[41.5-193/0.5]
GR8ZF-4H20-[15,​20,​25,​30,​35]-[120-200/20]-A[7.5-153.5/0.5]-B[20.5-166.5/0.5]-C[33.5-179.5/0.5]-D[46.5-192.5/0.5]
GR8ZF-4H25-[20,​25,​30]-[160-200/20]-A[9-143/0.5]-B[25-159/0.5]-C[41-175/0.5]-D[57-191/0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSW (Rail width)
(mm)
No. of mounting holes
(pieces)
#3 #4 A B C D
1 Devis 1012.5215 ~ 2040 ~ 706 ~ 5416 ~ 64--
1 Devis 1015215 ~ 3040 ~ 707 ~ 51.518.5 ~ 63--
1 Devis 1020215 ~ 3540 ~ 1507.5 ~ 129.520.5 ~ 142.5--
1 Devis 1025-20 ~ 3040 ~ 1509 ~ 12525 ~ 141--
1 Devis 1012.5315 ~ 2060 ~ 1006 ~ 7416 ~ 8436 ~ 94-
1 Devis 1015315 ~ 3060 ~ 1507 ~ 13018.5 ~ 141.530 ~ 153-
1 Devis 1015315 ~ 30120 ~ 1607 ~ 13018.5 ~ 141.530 ~ 153-
1 Devis 1020315 ~ 35100 ~ 1507.5 ~ 166.520.5 ~ 179.533.5 ~ 192.5-
1 Devis 1020315 ~ 35120 ~ 2007.5 ~ 166.520.5 ~ 179.533.5 ~ 192.5-
1 Devis 1025-20 ~ 30100 ~ 1509 ~ 15925 ~ 17541 ~ 191-
1 Devis 1025-20 ~ 30160 ~ 2009 ~ 15925 ~ 17541 ~ 191-
1 Devis 1012.5415 ~ 201006 ~ 6416 ~ 7430 ~ 8436 ~ 94
1 Devis 1015415 ~ 30100 ~ 1507 ~ 158.518.5 ~ 17030 ~ 181.541.5 ~ 193
1 Devis 1015415 ~ 30120 ~ 2007 ~ 158.518.5 ~ 17030 ~ 181.541.5 ~ 193
1 Devis 1020415 ~ 35120 ~ 2007.5 ~ 153.520.5 ~ 166.533.5 ~ 179.546.5 ~ 192.5
1 Devis 1025-20 ~ 30160 ~ 2009 ~ 14325 ~ 15941 ~ 17557 ~ 191

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product type Guide rails Material Copper alloy Heel With one side groove
Oil groove Oil-free S (Heel height)(mm) 8

Assistance technique