Plaques frottement, autolubrifiante / acier / étagées 5, 8mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GR5MV12.5-[12.5,​15,​20]-[40-80/10]
GR5MV15-[15-25/5]-[40-100/10]
GR5SV12.5-[12.5,​15,​20]-[40-80/10]
GR5SV15-[15-25/5]-[40-100/10]
GR8MV15-[15-25/5]-[40-100/10]
GR8MV20-[20-30/5]-[60-120/10]
GR8SV15-[15-25/5]-[40-100/10]
GR8SV20-[20-30/5]-[60-120/10]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial W (Rail width)
(mm)
T (Rail thickness)
(mm)
L (Rail length)
(mm)
S (Heel height)
(mm)
1 Devis 10HPM2T12.512.5 ~ 2040 ~ 805
1 Devis 10HPM2T1515 ~ 2540 ~ 1005
1 Devis 10SKS312.512.5 ~ 2040 ~ 805
1 Devis 10SKS31515 ~ 2540 ~ 1005
1 Devis 10HPM2T1515 ~ 2540 ~ 1008
1 Devis 10HPM2T2020 ~ 3060 ~ 1208
1 Devis 10SKS31515 ~ 2540 ~ 1008
1 Devis 10SKS32020 ~ 3060 ~ 1208

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product type Guide rails Heel With one side groove Oil groove Non-oil groove

Assistance technique