Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Tip matching shape | Nozzle touch part specification | D (Shaft diameter) (mm) | L (Bearing bore length) (mm) | A (Taper angle at sprue) (°) | F (Resin pocket depth) (mm) | G (Taper angle) (mm) | P (Sprue diameter) (mm) | SR (Nozzle part) (mm) | V (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | SKD61 | Straight | Resin pocket | 8 | 0 ~ 80 | 0.5 ~ 3 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | Straight | Resin pocket | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | Straight | Resin pocket | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | Straight | Resin pocket | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | Straight | Resin pocket | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | Straight | Resin pocket | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | Straight | Resin pocket | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Resin pocket | 8 | 0 ~ 80 | 0.5 ~ 3 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Resin pocket | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Resin pocket | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Resin pocket | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Resin pocket | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Resin pocket | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Resin pocket | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 9.9 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 12.9 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 12.9 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 15.9 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 19.9 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 9.9 | ||
1 | Devis | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 12.9 | ||
1 | Devis | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 12.9 | ||
1 | Devis | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 15.9 | ||
1 | Devis | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 19.9 | ||
1 | Devis | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 24.9 |
Loading...
Product type | Shoulder type | Head thickness(mm) | 15 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Material
Tip matching shape
Nozzle touch part specification
D (Shaft diameter)(mm)
L (Bearing bore length)(mm)
A (Taper angle at sprue)(°)
F (Resin pocket depth)(mm)
G (Taper angle)(mm)
P (Sprue diameter)(mm)
SR (Nozzle part)(mm)
V (Tip diameter)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles