Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SBBJH10-[0-120/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5]-A[0.5-4/0.5]-Y[0.5,0.6] |
SBBJH13-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5]-A[0.5-4/0.5]-Y[0.5,0.6] |
SBBJH16-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5]-A[0.5-4/0.5]-Y[0.5,0.6] |
SBBYH10-[0-120/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5]-A[0.5-4/0.5]-Y[0.5,0.6] |
SBBYH13-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5]-A[0.5-4/0.5]-Y[0.5,0.6] |
SBBYH16-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5]-A[0.5-4/0.5]-Y[0.5,0.6] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | D (Shaft diameter) (mm) | L (Bearing bore length) (mm) | A (Taper angle at sprue) (°) | P (Sprue diameter) (mm) | SR (Nozzle part) (mm) | Y (Thickness of plate with string eliminator) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | HPM1 Equivalent | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 2.5 ~ 4.5 | 0 ~ 16 | 0.5 ~ 0.6 | ||
1 | Devis | 10 | HPM1 Equivalent | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 2.5 ~ 4.5 | 0 ~ 16 | 0.5 ~ 0.6 | ||
1 | Devis | 10 | HPM1 Equivalent | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 2.5 ~ 4.5 | 0 ~ 16 | 0.5 ~ 0.6 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 2.5 ~ 4.5 | 0 ~ 16 | 0.5 ~ 0.6 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 2.5 ~ 4.5 | 0 ~ 16 | 0.5 ~ 0.6 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 2.5 ~ 4.5 | 0 ~ 16 | 0.5 ~ 0.6 |
Loading...
Product type | Bolt fixing | Bolt specifications | Normal bolt | Tip matching shape | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Nozzle touch part specification | String eliminator | Head thickness(mm) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Material
D (Shaft diameter)(mm)
L (Bearing bore length)(mm)
A (Taper angle at sprue)(°)
P (Sprue diameter)(mm)
SR (Nozzle part)(mm)
Y (Thickness of plate with string eliminator)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles