Sprue Bushings -Normal Bolt Type・Flange Thickness 20mm-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBBF20-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]
SBBF25-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]
SBBF30-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]
SBBFH20-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]
SBBFH25-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]
SBBFH30-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]
SBBR20-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]
SBBR25-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]
SBBR30-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]
SBBRH20-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]
SBBRH25-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]
SBBRH30-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]
SBGF20-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]-V[5-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGF25-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]-V[5-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGF30-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]-V[5-29.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGFH20-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]-V[5-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGFH25-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]-V[5-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGFH30-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]-V[5-29.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGR20-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]-V[5-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGR25-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]-V[5-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGR30-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]-V[5-29.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGRH20-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]-V[5-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGRH25-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]-V[5-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGRH30-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[2-4/0.5]-V[5-29.9/0.1]-G[1-10/1]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMaterial Tip matching shape Nozzle touch part specification D (Shaft diameter)
(mm)
L (Bearing bore length)
(mm)
A (Taper angle at sprue)
(°)
G (Taper angle)
(mm)
P (Sprue diameter)
(mm)
SR (Nozzle part)
(mm)
V (Tip diameter)
(mm)
Devis 10S45CStraightNormal2030 ~ 2002 ~ 4-3 ~ 80 ~ 23-
Devis 10S45CStraightNormal2530 ~ 2002 ~ 4-3 ~ 80 ~ 23-
Devis 10S45CStraightNormal3030 ~ 2002 ~ 4-3 ~ 80 ~ 23-
Devis 10S45CStraightString eliminator2030 ~ 2002 ~ 4-3 ~ 80 ~ 23-
Devis 10S45CStraightString eliminator2530 ~ 2002 ~ 4-3 ~ 80 ~ 23-
Devis 10S45CStraightString eliminator3030 ~ 2002 ~ 4-3 ~ 80 ~ 23-
Devis 10HPM1 EquivalentStraightNormal2030 ~ 2002 ~ 4-3 ~ 80 ~ 23-
Devis 10HPM1 EquivalentStraightNormal2530 ~ 2002 ~ 4-3 ~ 80 ~ 23-
Devis 10HPM1 EquivalentStraightNormal3030 ~ 2002 ~ 4-3 ~ 80 ~ 23-
Devis 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator2030 ~ 2002 ~ 4-3 ~ 80 ~ 23-
Devis 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator2530 ~ 2002 ~ 4-3 ~ 80 ~ 23-
Devis 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator3030 ~ 2002 ~ 4-3 ~ 80 ~ 23-
Devis 10S45CTaperedNormal2030 ~ 2002 ~ 41 ~ 103 ~ 80 ~ 235 ~ 19.9
Devis 10S45CTaperedNormal2530 ~ 2002 ~ 41 ~ 103 ~ 80 ~ 235 ~ 24.9
Devis 10S45CTaperedNormal3030 ~ 2002 ~ 41 ~ 103 ~ 80 ~ 235 ~ 29.9
Devis 10S45CTaperedString eliminator2030 ~ 2002 ~ 41 ~ 103 ~ 80 ~ 235 ~ 19.9
Devis 10S45CTaperedString eliminator2530 ~ 2002 ~ 41 ~ 103 ~ 80 ~ 235 ~ 24.9
Devis 10S45CTaperedString eliminator3030 ~ 2002 ~ 41 ~ 103 ~ 80 ~ 235 ~ 29.9
Devis 10HPM1 EquivalentTaperedNormal2030 ~ 2002 ~ 41 ~ 103 ~ 80 ~ 235 ~ 19.9
Devis 10HPM1 EquivalentTaperedNormal2530 ~ 2002 ~ 41 ~ 103 ~ 80 ~ 235 ~ 24.9
Devis 10HPM1 EquivalentTaperedNormal3030 ~ 2002 ~ 41 ~ 103 ~ 80 ~ 235 ~ 29.9
Devis 10HPM1 EquivalentTaperedString eliminator2030 ~ 2002 ~ 41 ~ 103 ~ 80 ~ 235 ~ 19.9
Devis 10HPM1 EquivalentTaperedString eliminator2530 ~ 2002 ~ 41 ~ 103 ~ 80 ~ 235 ~ 24.9
Devis 10HPM1 EquivalentTaperedString eliminator3030 ~ 2002 ~ 41 ~ 103 ~ 80 ~ 235 ~ 29.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product type Bolt fixing Bolt specifications Normal bolt Head thickness(mm) 20

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique