• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Buses d'injection / tête déportée / matériau au choix / forme finale au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SBSD8-[0-80/0.1]-SR[0,​10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5]-A[0.5-3/0.5]
SBSD10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSD12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSD13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSD16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSD20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSD25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSDH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSDH12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSDH13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSDH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSDH20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSDH25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSM8-[0-80/0.1]-SR[0,​10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5]-A[0.5-3/0.5]
SBSM10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSM12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSM13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSM16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSM20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSM25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSMH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSMH12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSMH13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSMH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSMH20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSMH25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSS10-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSS12-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSS13-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSS16-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSSH10-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSSH12-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSSH13-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBSSH16-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]
SBTD10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTD12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTD13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTD16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTD20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTD25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTDH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTDH12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTDH13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTDH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTDH20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTDH25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTM10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTM12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTM13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTM16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTM20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTM25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTMH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTMH12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTMH13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTMH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTMH20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTMH25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTS10-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTS12-[0-100/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[0.5-4/0.5]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Tip matching shape Nozzle touch part specification D (Shaft diameter)
(mm)
L (Bearing bore length)
(mm)
A (Taper angle at sprue)
(°)
G (Taper angle)
(mm)
P (Sprue diameter)
(mm)
SR (Nozzle part)
(mm)
V (Tip diameter)
(mm)
1 Devis 10SKD61StraightNormal80 ~ 800.5 ~ 3-2 ~ 3.50 ~ 11-
1 Devis 10SKD61StraightNormal100 ~ 1200.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Devis 10SKD61StraightNormal120 ~ 1500.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Devis 10SKD61StraightNormal130 ~ 1500.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Devis 10SKD61StraightNormal160 ~ 1500.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Devis 10SKD61StraightNormal200 ~ 2000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Devis 10SKD61StraightNormal250 ~ 2000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Devis 10SKD61StraightString eliminator100 ~ 1200.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Devis 10SKD61StraightString eliminator120 ~ 1500.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Devis 10SKD61StraightString eliminator130 ~ 1500.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Devis 10SKD61StraightString eliminator160 ~ 1500.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Devis 10SKD61StraightString eliminator200 ~ 2000.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Devis 10SKD61StraightString eliminator250 ~ 2000.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Devis 10HPM1 EquivalentStraightNormal80 ~ 800.5 ~ 3-2 ~ 3.50 ~ 11-
1 Devis 10HPM1 EquivalentStraightNormal100 ~ 1200.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Devis 10HPM1 EquivalentStraightNormal120 ~ 1500.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Devis 10HPM1 EquivalentStraightNormal130 ~ 1500.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Devis 10HPM1 EquivalentStraightNormal160 ~ 1500.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Devis 10HPM1 EquivalentStraightNormal200 ~ 2000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Devis 10HPM1 EquivalentStraightNormal250 ~ 2000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Devis 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator100 ~ 1200.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Devis 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator120 ~ 1500.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Devis 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator130 ~ 1500.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Devis 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator160 ~ 1500.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Devis 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator200 ~ 2000.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Devis 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator250 ~ 2000.5 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 16-
1 Devis 10DC53StraightNormal100 ~ 1000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Devis 10DC53StraightNormal120 ~ 1000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Devis 10DC53StraightNormal130 ~ 1000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Devis 10DC53StraightNormal160 ~ 1000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 Devis 10DC53StraightString eliminator100 ~ 1000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 16-
1 Devis 10DC53StraightString eliminator120 ~ 1000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 16-
1 Devis 10DC53StraightString eliminator130 ~ 1000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 16-
1 Devis 10DC53StraightString eliminator160 ~ 1000.5 ~ 4-2 ~ 80 ~ 16-
1 Devis 10SKD61TaperedNormal100 ~ 1200.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 9.9
1 Devis 10SKD61TaperedNormal120 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 12.9
1 Devis 10SKD61TaperedNormal130 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 12.9
1 Devis 10SKD61TaperedNormal160 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 15.9
1 Devis 10SKD61TaperedNormal200 ~ 2000.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 19.9
1 Devis 10SKD61TaperedNormal250 ~ 2000.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 24.9
1 Devis 10SKD61TaperedString eliminator100 ~ 1200.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 9.9
1 Devis 10SKD61TaperedString eliminator120 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 12.9
1 Devis 10SKD61TaperedString eliminator130 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 12.9
1 Devis 10SKD61TaperedString eliminator160 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 15.9
1 Devis 10SKD61TaperedString eliminator200 ~ 2000.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 19.9
1 Devis 10SKD61TaperedString eliminator250 ~ 2000.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 24.9
1 Devis 10HPM1 EquivalentTaperedNormal100 ~ 1200.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 9.9
1 Devis 10HPM1 EquivalentTaperedNormal120 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 12.9
1 Devis 10HPM1 EquivalentTaperedNormal130 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 12.9
1 Devis 10HPM1 EquivalentTaperedNormal160 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 15.9
1 Devis 10HPM1 EquivalentTaperedNormal200 ~ 2000.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 19.9
1 Devis 10HPM1 EquivalentTaperedNormal250 ~ 2000.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 24.9
1 Devis 10HPM1 EquivalentTaperedString eliminator100 ~ 1200.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 9.9
1 Devis 10HPM1 EquivalentTaperedString eliminator120 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 12.9
1 Devis 10HPM1 EquivalentTaperedString eliminator130 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 12.9
1 Devis 10HPM1 EquivalentTaperedString eliminator160 ~ 1500.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 15.9
1 Devis 10HPM1 EquivalentTaperedString eliminator200 ~ 2000.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 19.9
1 Devis 10HPM1 EquivalentTaperedString eliminator250 ~ 2000.5 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 164 ~ 24.9
1 Devis 10DC53TaperedNormal100 ~ 1000.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 9.9
1 Devis 10DC53TaperedNormal120 ~ 1000.5 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 12.9

Loading...

Informations de base

Product type Shoulder type Head thickness(mm) 15

Assistance technique