Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SXHD60-[35,40,45,50,55,65]-P[2.5,3,3.5,4,5]-A[1-6/1]-X[10,15]-T[15,20] |
SXHM60-[35,40,45,50,55,65]-P[2.5,3,3.5,4,5]-A[1-6/1]-X[10,15]-T[15,20] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | A (Taper angle at sprue) (°) | L (L dimension) (mm) | P (Sprue diameter) (mm) | T (Locating ring height) (mm) | X (Sprue taper length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | SKD61 | 1 ~ 6 | 35 ~ 65 | 2.5 ~ 5 | 15 ~ 20 | 10 ~ 15 | ||
1 | Devis | 10 | HPM1 Equivalent | 1 ~ 6 | 35 ~ 65 | 2.5 ~ 5 | 15 ~ 20 | 10 ~ 15 |
Loading...
Product type | Extension | Tip matching shape | Tapered | Nozzle touch part specification | Normal |
---|---|---|---|---|---|
D (Shaft diameter)(mm) | 60 |
Configurer
Propriétés de base
Material
A (Taper angle at sprue)(°)
L (L dimension)(mm)
P (Sprue diameter)(mm)
T (Locating ring height)(mm)
X (Sprue taper length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles