Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Head thickness (mm) | D (Shaft diameter) (mm) | Specifications | Shape | A (Taper angle) (°) | B (Distance from end face to recess) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | P (Ejector pin guide diameter) (mm) | S (Sprue lock section depth) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 4 | 8 | B dimension designation type | Head type | 0 ~ 4 | 12 ~ 20 | 20 ~ 50 | - | 3 | 3 ~ 7 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 8 | B dimension designation type | Head type | 0 ~ 4 | 12 ~ 20 | - | 15 ~ 50 | 3 | 3 ~ 7 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 10 | B dimension designation type | Head type | 0 ~ 4 | 13 ~ 20 | 20 ~ 50 | - | 4 | 3 ~ 8 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 10 | B dimension designation type | Head type | 0 ~ 4 | 13 ~ 20 | - | 15 ~ 50 | 4 | 3 ~ 8 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 13 | B dimension designation type | Head type | 0 ~ 4 | 14 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 5 ~ 6 | 3 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 13 | B dimension designation type | Head type | 0 ~ 4 | 14 ~ 30 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 6 | 3 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 16 | B dimension designation type | Head type | 0 ~ 4 | 20 ~ 30 | 25 ~ 60 | - | 8 | 3 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 16 | B dimension designation type | Head type | 0 ~ 4 | 20 ~ 30 | - | 15 ~ 60 | 8 | 3 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 8 | B dimension selection type | Head type | 0 ~ 5 | - | 20 ~ 50 | - | 3 | 3 ~ 7 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 8 | B dimension selection type | Head type | 0 ~ 5 | - | - | 15 ~ 50 | 3 | 3 ~ 7 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 10 | B dimension selection type | Head type | 0 ~ 5 | - | 20 ~ 50 | - | 4 | 3 ~ 8 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 10 | B dimension selection type | Head type | 0 ~ 5 | - | - | 15 ~ 50 | 4 | 3 ~ 8 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 13 | B dimension selection type | Head type | 0 ~ 5 | - | 20 ~ 60 | - | 5 ~ 6 | 3 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 13 | B dimension selection type | Head type | 0 ~ 5 | - | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 6 | 3 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 16 | B dimension selection type | Head type | 0 ~ 5 | - | 25 ~ 60 | - | 8 | 3 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 16 | B dimension selection type | Head type | 0 ~ 5 | - | - | 15 ~ 60 | 8 | 3 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | - | 13 | B dimension selection type | Straight type | 0 ~ 5 | - | 25 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 8 | ||
1 | Devis | 10 | - | 13 | B dimension selection type | Straight type | 0 ~ 5 | - | - | 18 ~ 25 | 3 ~ 4 | 3 ~ 8 | ||
1 | Devis | 10 | - | 16 | B dimension selection type | Straight type | 0 ~ 5 | - | 30 ~ 35 | - | 5 ~ 6 | 3 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | - | 16 | B dimension selection type | Straight type | 0 ~ 5 | - | - | 20 ~ 35 | 5 ~ 6 | 3 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | - | 20 | B dimension selection type | Straight type | 0 ~ 5 | - | 40 | - | 8 | 3 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | - | 20 | B dimension selection type | Straight type | 0 ~ 5 | - | - | 24 ~ 40 | 8 | 3 ~ 12 |
Loading...
Material | SKD61 | Product type | Sprue lock bushings | Tip matching shape | Straight |
---|
Configurer
Propriétés de base
Head thickness(mm)
D (Shaft diameter)(mm)
Specifications
Shape
A (Taper angle)(°)
B (Distance from end face to recess)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
P (Ejector pin guide diameter)(mm)
S (Sprue lock section depth)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles