Douilles arrache-carotte / sans tête / alliage de nickel / carotte conique / dimensions B sélectionnable / forme de pointe sélectionnable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PGEBV1A3-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.8]-A[2,​3]-[30,​40]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1]
PGEBV1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.8,​1,​1.2]-A[2,​3]-[30,​40]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1]
PGEBV1A5-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4]-A[2,​3]-[30,​40]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]
PGEBV1A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4]-A[2,​3]-[30,​40]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1]
PGEBV2A3-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.8]-A[2,​3]-[30,​40]
PGEBV2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.8,​1,​1.2]-A[2,​3]-[30,​40]
PGEBV2A5-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4]-A[2,​3]-[30,​40]
PGEBV2A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4]-A[2,​3]-[30,​40]
PGEBV3A3-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.8]-A[2,​3]-[30,​40]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGEBV3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.8,​1,​1.2]-A[2,​3]-[30,​40]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGEBV3A5-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4]-A[2,​3]-[30,​40]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1]
PGEBV3A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4]-A[2,​3]-[30,​40]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1]
PGEBV4A3-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.8]-A[2,​3]-[30,​40]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGEBV4A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.8,​1,​1.2]-A[2,​3]-[30,​40]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGEBV4A5-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4]-A[2,​3]-[30,​40]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1]
PGEBV4A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4]-A[2,​3]-[30,​40]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1]
PGEBV5A3-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.8]-A[2,​3]-[30,​40]-C[0.3-0.8/0.1]
PGEBV5A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.8,​1,​1.2]-A[2,​3]-[30,​40]-C[0.3-0.8/0.1]
PGEBV5A5-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4]-A[2,​3]-[30,​40]-C[0.5-1.5/0.1]
PGEBV5A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4]-A[2,​3]-[30,​40]-C[0.5-1.5/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTip shape D (Outer diameter)
(mm)
A (Secondary sprue angle)
(°)
C (Tip length)
(mm)
K (Cutting angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
R (Tip R)
(mm)
S (Tip angle)
(°)
V (Tip diameter)
(mm)
1 Devis 101A32 ~ 30.3 ~ 0.830 ~ 4010 ~ 400.6 ~ 0.8--2 ~ 2.9
1 Devis 101A42 ~ 30.3 ~ 0.830 ~ 4010 ~ 400.6 ~ 1.2--2.5 ~ 3.9
1 Devis 101A52 ~ 30.5 ~ 1.530 ~ 4015 ~ 601 ~ 1.4--3.5 ~ 4.9
1 Devis 101A62 ~ 30.5 ~ 1.530 ~ 4015 ~ 601 ~ 1.4--4 ~ 5.9
1 Devis 102A32 ~ 3-30 ~ 4010 ~ 400.6 ~ 0.8---
1 Devis 102A42 ~ 3-30 ~ 4010 ~ 400.6 ~ 1.2---
1 Devis 102A52 ~ 3-30 ~ 4015 ~ 601 ~ 1.4---
1 Devis 102A62 ~ 3-30 ~ 4015 ~ 601 ~ 1.4---
1 Devis 103A32 ~ 30.3 ~ 0.830 ~ 4010 ~ 400.6 ~ 0.8-1 ~ 45-
1 Devis 103A42 ~ 30.3 ~ 0.830 ~ 4010 ~ 400.6 ~ 1.2-1 ~ 45-
1 Devis 103A52 ~ 30.5 ~ 1.530 ~ 4015 ~ 601 ~ 1.4-1 ~ 45-
1 Devis 103A62 ~ 30.5 ~ 1.530 ~ 4015 ~ 601 ~ 1.4-1 ~ 50-
1 Devis 104A32 ~ 30.3 ~ 0.830 ~ 4010 ~ 400.6 ~ 0.80.8 ~ 1.5--
1 Devis 104A42 ~ 30.3 ~ 0.830 ~ 4010 ~ 400.6 ~ 1.20.8 ~ 1.5--
1 Devis 104A52 ~ 30.5 ~ 1.530 ~ 4015 ~ 601 ~ 1.41 ~ 2--
1 Devis 104A62 ~ 30.5 ~ 1.530 ~ 4015 ~ 601 ~ 1.41.5 ~ 3--
1 Devis 105A32 ~ 30.3 ~ 0.830 ~ 4010 ~ 400.6 ~ 0.8---
1 Devis 105A42 ~ 30.3 ~ 0.830 ~ 4010 ~ 400.6 ~ 1.2---
1 Devis 105A52 ~ 30.5 ~ 1.530 ~ 4015 ~ 601 ~ 1.4---
1 Devis 105A62 ~ 30.5 ~ 1.530 ~ 4015 ~ 601 ~ 1.4---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Electroforming (Standard) Shape Normal type Tip step shape Tapered
Tip type Normal D dimension tolerance 0/-0.01 Tip straight tolerance 0~0.1

Assistance technique