• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pin-Point Gate Bushings -Electroforming/Inner Diameter SR/B Dimension Designation Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PGE1A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-B[3-5/0.01]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1]
PGE1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1]
PGE1A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1]
PGE1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1]
PGE1A5-[15-80/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]
PGE1A6-[15-80/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1]
PGE1A8-[15-80/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8,​2]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1]
PGE2A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-B[3-5/0.01]
PGE2A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-B[4-6/0.01]
PGE2A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-B[5-9/0.01]
PGE2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-B[5-30/0.01]
PGE2A5-[15-80/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-B[5-35/0.01]
PGE2A6-[15-80/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]
PGE2A8-[15-80/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8,​2]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]
PGE3A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-B[3-5/0.01]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1]
PGE3A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1]
PGE3A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGE3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGE3A5-[15-80/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1]
PGE3A6-[15-80/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1]
PGE3A8-[15-80/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8,​2]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1]
PGE4A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-B[3-5/0.01]-C[0.2-0.4/0.1]-R[0.4-0.8/0.1]
PGE4A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1]
PGE4A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGE4A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGE4A5-[15-80/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1]
PGE4A6-[15-80/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1]
PGE4A8-[15-80/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8,​2]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-4/0.1]
PGE5A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-B[3-5/0.01]-C[0.2-0.4/0.1]
PGE5A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]
PGE5A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]
PGE5A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]
PGE5A5-[15-80/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]
PGE5A6-[15-80/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]
PGE5A8-[15-80/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8,​2]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]
PGK1A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-B[3-5/0.01]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1]
PGK1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1]
PGK1A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1]
PGK1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1]
PGK1A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]
PGK1A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1]
PGK1A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1]
PGK2A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-B[3-5/0.01]
PGK2A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-B[4-6/0.01]
PGK2A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-B[5-9/0.01]
PGK2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-B[5-30/0.01]
PGK2A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-B[5-35/0.01]
PGK2A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]
PGK2A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]
PGK3A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-B[3-5/0.01]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1]
PGK3A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1]
PGK3A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGK3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGK3A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1]
PGK3A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1]
PGK3A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1]
PGK4A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-B[3-5/0.01]-C[0.2-0.4/0.1]-R[0.4-0.8/0.1]
PGK4A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1]
PGK4A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGK4A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMaterial Shape D (Outer diameter)
(mm)
A (Secondary sprue angle)
(°)
B (Length excluding the lengths of head and tip)
(mm)
C (Tip length)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
R (Tip R)
(mm)
S (Tip angle)
(°)
V (Tip diameter)
(mm)
Devis 10Electroforming (Standard)1A21 ~ 33 ~ 50.2 ~ 0.46 ~ 200.3 ~ 0.4--1.3 ~ 1.9
Devis 10Electroforming (Standard)1A2.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.5--1.5 ~ 2.4
Devis 10Electroforming (Standard)1A31 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.9--2 ~ 2.9
Devis 10Electroforming (Standard)1A41 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.2--2.5 ~ 3.9
Devis 10Electroforming (Standard)1A51 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.515 ~ 800.8 ~ 1.5--3.5 ~ 4.9
Devis 10Electroforming (Standard)1A61 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 801 ~ 1.8--4 ~ 5.9
Devis 10Electroforming (Standard)1A81 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 801.2 ~ 2--4.5 ~ 7.9
Devis 10Electroforming (Standard)2A21 ~ 33 ~ 5-6 ~ 200.3 ~ 0.4---
Devis 10Electroforming (Standard)2A2.51 ~ 34 ~ 6-8 ~ 250.3 ~ 0.5---
Devis 10Electroforming (Standard)2A31 ~ 35 ~ 9-10 ~ 400.5 ~ 0.9---
Devis 10Electroforming (Standard)2A41 ~ 35 ~ 30-10 ~ 400.6 ~ 1.2---
Devis 10Electroforming (Standard)2A51 ~ 35 ~ 35-15 ~ 800.8 ~ 1.5---
Devis 10Electroforming (Standard)2A61 ~ 35 ~ 50-15 ~ 801 ~ 1.8---
Devis 10Electroforming (Standard)2A81 ~ 35 ~ 50-15 ~ 801.2 ~ 2---
Devis 10Electroforming (Standard)3A21 ~ 33 ~ 50.2 ~ 0.46 ~ 200.3 ~ 0.4-1 ~ 45-
Devis 10Electroforming (Standard)3A2.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.5-1 ~ 45-
Devis 10Electroforming (Standard)3A31 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.9-1 ~ 45-
Devis 10Electroforming (Standard)3A41 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.2-1 ~ 45-
Devis 10Electroforming (Standard)3A51 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.515 ~ 800.8 ~ 1.5-1 ~ 45-
Devis 10Electroforming (Standard)3A61 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 801 ~ 1.8-1 ~ 50-
Devis 10Electroforming (Standard)3A81 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 801.2 ~ 2-1 ~ 60-
Devis 10Electroforming (Standard)4A21 ~ 33 ~ 50.2 ~ 0.46 ~ 200.3 ~ 0.40.4 ~ 0.8--
Devis 10Electroforming (Standard)4A2.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.50.6 ~ 1--
Devis 10Electroforming (Standard)4A31 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.90.8 ~ 1.5--
Devis 10Electroforming (Standard)4A41 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.20.8 ~ 1.5--
Devis 10Electroforming (Standard)4A51 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.515 ~ 800.8 ~ 1.51 ~ 2--
Devis 10Electroforming (Standard)4A61 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 801 ~ 1.81.5 ~ 3--
Devis 10Electroforming (Standard)4A81 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 801.2 ~ 21.5 ~ 4--
Devis 10Electroforming (Standard)5A21 ~ 33 ~ 50.2 ~ 0.46 ~ 200.3 ~ 0.4---
Devis 10Electroforming (Standard)5A2.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.5---
Devis 10Electroforming (Standard)5A31 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.9---
Devis 10Electroforming (Standard)5A41 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.2---
Devis 10Electroforming (Standard)5A51 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.515 ~ 800.8 ~ 1.5---
Devis 10Electroforming (Standard)5A61 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 801 ~ 1.8---
Devis 10Electroforming (Standard)5A81 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 801.2 ~ 2---
Devis 10Electroforming (High hardness)1A21 ~ 33 ~ 50.2 ~ 0.46 ~ 200.3 ~ 0.4--1.3 ~ 1.9
Devis 10Electroforming (High hardness)1A2.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.5--1.5 ~ 2.4
Devis 10Electroforming (High hardness)1A31 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.9--2 ~ 2.9
Devis 10Electroforming (High hardness)1A41 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.2--2.5 ~ 3.9
Devis 10Electroforming (High hardness)1A51 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.515 ~ 600.8 ~ 1.5--3.5 ~ 4.9
Devis 10Electroforming (High hardness)1A61 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 601 ~ 1.6--4 ~ 5.9
Devis 10Electroforming (High hardness)1A81 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 601.2 ~ 1.6--4.5 ~ 7.9
Devis 10Electroforming (High hardness)2A21 ~ 33 ~ 5-6 ~ 200.3 ~ 0.4---
Devis 10Electroforming (High hardness)2A2.51 ~ 34 ~ 6-8 ~ 250.3 ~ 0.5---
Devis 10Electroforming (High hardness)2A31 ~ 35 ~ 9-10 ~ 400.5 ~ 0.9---
Devis 10Electroforming (High hardness)2A41 ~ 35 ~ 30-10 ~ 400.6 ~ 1.2---
Devis 10Electroforming (High hardness)2A51 ~ 35 ~ 35-15 ~ 600.8 ~ 1.5---
Devis 10Electroforming (High hardness)2A61 ~ 35 ~ 50-15 ~ 601 ~ 1.6---
Devis 10Electroforming (High hardness)2A81 ~ 35 ~ 50-15 ~ 601.2 ~ 1.6---
Devis 10Electroforming (High hardness)3A21 ~ 33 ~ 50.2 ~ 0.46 ~ 200.3 ~ 0.4-1 ~ 45-
Devis 10Electroforming (High hardness)3A2.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.5-1 ~ 45-
Devis 10Electroforming (High hardness)3A31 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.9-1 ~ 45-
Devis 10Electroforming (High hardness)3A41 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.2-1 ~ 45-
Devis 10Electroforming (High hardness)3A51 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.515 ~ 600.8 ~ 1.5-1 ~ 45-
Devis 10Electroforming (High hardness)3A61 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 601 ~ 1.6-1 ~ 50-
Devis 10Electroforming (High hardness)3A81 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.515 ~ 601.2 ~ 1.6-1 ~ 60-
Devis 10Electroforming (High hardness)4A21 ~ 33 ~ 50.2 ~ 0.46 ~ 200.3 ~ 0.40.4 ~ 0.8--
Devis 10Electroforming (High hardness)4A2.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.50.6 ~ 1--
Devis 10Electroforming (High hardness)4A31 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.90.8 ~ 1.5--
Devis 10Electroforming (High hardness)4A41 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.20.8 ~ 1.5--

Loading...

Informations de base

Shape Normal type Tip step shape SR Tip type Normal
D dimension tolerance 0/-0.01 Tip straight tolerance 0~0.1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique