• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pin-Point Gate Bushings -Electroforming/Inner Diameter SR/Small Diameter Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PGES1.5-[6-20/0.01]-P0.3-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGES1.6-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGES1.8-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGKS1.5-[6-20/0.01]-P0.3-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGKS1.6-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGKS1.8-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMaterial D (Outer diameter)
(mm)
A (Secondary sprue angle)
(°)
C (Tip length)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
Devis 10Electroforming (Standard)1.520 ~ 0.56 ~ 200.3
Devis 10Electroforming (Standard)1.620 ~ 0.56 ~ 200.3 ~ 0.4
Devis 10Electroforming (Standard)1.820 ~ 0.56 ~ 200.3 ~ 0.5
Devis 10Electroforming (High hardness)1.520 ~ 0.56 ~ 200.3
Devis 10Electroforming (High hardness)1.620 ~ 0.56 ~ 200.3 ~ 0.4
Devis 10Electroforming (High hardness)1.820 ~ 0.56 ~ 200.3 ~ 0.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Normal type Tip step shape SR Tip type Normal
D dimension tolerance 0/-0.01 Tip straight tolerance 0~0.1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique