Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Partie coulissante) (mm) | L (dimension L) (mm) | Méthode de désignation de la section d'emmanchement | N (longueur de l'emmanchement) (mm) | B (Sliding part length) (mm) | DK (Press-fit diameter) (mm) | DS (Diameter of recess) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | Machining to eliminate sliding part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | 12 | 30 ~ 200 | Static type | 5 ~ 80 | 5 ~ 50 | - | 11.8 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 12 | 30 ~ 200 | Static type | 5 ~ 80 | - | - | 11.8 ~ 12 | - | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 12 | - | Static type | 5 ~ 80 | 5 ~ 50 | - | 11.8 ~ 12 | 31 ~ 199 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 12 | - | Static type | 5 ~ 80 | - | - | 11.8 ~ 12 | 31 ~ 199 | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 13 | 30 ~ 200 | Static type | 5 ~ 80 | 5 ~ 50 | - | 12.8 ~ 13 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 13 | 30 ~ 200 | Static type | 5 ~ 80 | - | - | 12.8 ~ 13 | - | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 13 | - | Static type | 5 ~ 80 | 5 ~ 50 | - | 12.8 ~ 13 | 31 ~ 199 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 13 | - | Static type | 5 ~ 80 | - | - | 12.8 ~ 13 | 31 ~ 199 | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 16 | 30 ~ 250 | Static type | 8 ~ 80 | 5 ~ 50 | - | 15.8 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 16 | 30 ~ 250 | Static type | 8 ~ 80 | - | - | 15.8 ~ 16 | - | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 16 | - | Static type | 8 ~ 80 | 5 ~ 50 | - | 15.8 ~ 16 | 31 ~ 249 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 16 | - | Static type | 8 ~ 80 | - | - | 15.8 ~ 16 | 31 ~ 249 | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 20 | 30 ~ 300 | Static type | 8 ~ 100 | 5 ~ 80 | - | 19.8 ~ 20 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 20 | 30 ~ 300 | Static type | 8 ~ 100 | - | - | 19.8 ~ 20 | - | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 20 | - | Static type | 8 ~ 100 | 5 ~ 80 | - | 19.8 ~ 20 | 31 ~ 299 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 20 | - | Static type | 8 ~ 100 | - | - | 19.8 ~ 20 | 31 ~ 299 | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 25 | 40 ~ 350 | Static type | 8 ~ 120 | 5 ~ 130 | - | 24.8 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 25 | 40 ~ 350 | Static type | 8 ~ 120 | - | - | 24.8 ~ 25 | - | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 25 | - | Static type | 8 ~ 120 | 5 ~ 130 | - | 24.8 ~ 25 | 41 ~ 349 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 25 | - | Static type | 8 ~ 120 | - | - | 24.8 ~ 25 | 41 ~ 349 | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 30 | 50 ~ 400 | Static type | 8 ~ 130 | 5 ~ 130 | - | 29.8 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 30 | 50 ~ 400 | Static type | 8 ~ 130 | - | - | 29.8 ~ 30 | - | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 30 | - | Static type | 8 ~ 130 | 5 ~ 130 | - | 29.8 ~ 30 | 51 ~ 399 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 30 | - | Static type | 8 ~ 130 | - | - | 29.8 ~ 30 | 51 ~ 399 | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 40 | 80 ~ 500 | Static type | 8 ~ 130 | 5 ~ 130 | - | 39.8 ~ 40 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 40 | 80 ~ 500 | Static type | 8 ~ 130 | - | - | 39.8 ~ 40 | - | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 40 | - | Static type | 8 ~ 130 | 5 ~ 130 | - | 39.8 ~ 40 | 81 ~ 499 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 40 | - | Static type | 8 ~ 130 | - | - | 39.8 ~ 40 | 81 ~ 499 | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 50 | 100 ~ 550 | Static type | 8 ~ 140 | 5 ~ 140 | - | 49.8 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 50 | 100 ~ 550 | Static type | 8 ~ 140 | - | - | 49.8 ~ 50 | - | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 50 | - | Static type | 8 ~ 140 | 5 ~ 140 | - | 49.8 ~ 50 | 101 ~ 249 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 50 | - | Static type | 8 ~ 140 | - | - | 49.8 ~ 50 | 101 ~ 249 | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 12 | 30 ~ 200 | Free designation | 10 ~ 80 | 5 ~ 50 | 12 ~ 12.05 | 11.8 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 12 | 30 ~ 200 | Free designation | 10 ~ 80 | - | 12 ~ 12.05 | 11.8 ~ 12 | - | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 12 | - | Free designation | 10 ~ 80 | 5 ~ 50 | 12 ~ 12.05 | 11.8 ~ 12 | 31 ~ 199 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 12 | - | Free designation | 10 ~ 80 | - | 12 ~ 12.05 | 11.8 ~ 12 | 31 ~ 199 | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 13 | 30 ~ 200 | Free designation | 10 ~ 80 | 5 ~ 50 | 13 ~ 13.05 | 12.8 ~ 13 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 13 | 30 ~ 200 | Free designation | 10 ~ 80 | - | 13 ~ 13.05 | 12.8 ~ 13 | - | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 13 | - | Free designation | 10 ~ 80 | 5 ~ 50 | 13 ~ 13.05 | 12.8 ~ 13 | 31 ~ 199 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 13 | - | Free designation | 10 ~ 80 | - | 13 ~ 13.05 | 12.8 ~ 13 | 31 ~ 199 | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 16 | 30 ~ 250 | Free designation | 13 ~ 80 | 5 ~ 50 | 16 ~ 16.05 | 15.8 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 16 | 30 ~ 250 | Free designation | 13 ~ 80 | - | 16 ~ 16.05 | 15.8 ~ 16 | - | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 16 | - | Free designation | 13 ~ 80 | 5 ~ 50 | 16 ~ 16.05 | 15.8 ~ 16 | 31 ~ 249 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 16 | - | Free designation | 13 ~ 80 | - | 16 ~ 16.05 | 15.8 ~ 16 | 31 ~ 249 | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 20 | 30 ~ 300 | Free designation | 13 ~ 100 | 5 ~ 80 | 20 ~ 20.05 | 19.8 ~ 20 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 20 | 30 ~ 300 | Free designation | 13 ~ 100 | - | 20 ~ 20.05 | 19.8 ~ 20 | - | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 20 | - | Free designation | 13 ~ 100 | 5 ~ 80 | 20 ~ 20.05 | 19.8 ~ 20 | 31 ~ 299 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 20 | - | Free designation | 13 ~ 100 | - | 20 ~ 20.05 | 19.8 ~ 20 | 31 ~ 299 | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 25 | 40 ~ 350 | Free designation | 13 ~ 120 | 5 ~ 130 | 25 ~ 25.05 | 24.8 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 25 | 40 ~ 350 | Free designation | 13 ~ 120 | - | 25 ~ 25.05 | 24.8 ~ 25 | - | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 25 | - | Free designation | 13 ~ 120 | 5 ~ 130 | 25 ~ 25.05 | 24.8 ~ 25 | 41 ~ 349 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 25 | - | Free designation | 13 ~ 120 | - | 25 ~ 25.05 | 24.8 ~ 25 | 41 ~ 349 | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 30 | 50 ~ 400 | Free designation | 13 ~ 130 | 5 ~ 130 | 30 ~ 30.05 | 29.8 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 30 | 50 ~ 400 | Free designation | 13 ~ 130 | - | 30 ~ 30.05 | 29.8 ~ 30 | - | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 30 | - | Free designation | 13 ~ 130 | 5 ~ 130 | 30 ~ 30.05 | 29.8 ~ 30 | 51 ~ 399 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 30 | - | Free designation | 13 ~ 130 | - | 30 ~ 30.05 | 29.8 ~ 30 | 51 ~ 399 | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 40 | 80 ~ 500 | Free designation | 8 ~ 130 | 5 ~ 130 | 40 ~ 40.05 | 39.8 ~ 40 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 40 | 80 ~ 500 | Free designation | 8 ~ 130 | - | 40 ~ 40.05 | 39.8 ~ 40 | - | BN | ||
- | 1 | Devis | 10 | 40 | - | Free designation | 8 ~ 130 | 5 ~ 130 | 40 ~ 40.05 | 39.8 ~ 40 | 81 ~ 499 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 40 | - | Free designation | 8 ~ 130 | - | 40 ~ 40.05 | 39.8 ~ 40 | 81 ~ 499 | BN |
Loading...
Type de produit | Standard | Tête | Avec tête | Rainure d'huile | Non |
---|---|---|---|---|---|
Avec/sans diamètre de l'évidement | Oui | Comment monter | Type de tête | Applicable au joint ou non | Non |
Configurer
Propriétés de base
D (Partie coulissante)(mm)
L (dimension L)(mm)
Méthode de désignation de la section d'emmanchement
N (longueur de l'emmanchement)(mm)
B (Sliding part length)(mm)
DK (Press-fit diameter)(mm)
[12-12.05/0.001mmunités][13-13.05/0.001mmunités][16-16.05/0.001mmunités][20-20.05/0.001mmunités][25-25.05/0.001mmunités][30-30.05/0.001mmunités][40-40.05/0.001mmunités][50-50.05/0.001mmunités]
DS (Diameter of recess)(mm)
[11.8-12/0.01mmunités][12.8-13/0.01mmunités][15.8-16/0.01mmunités][19.8-20/0.01mmunités][24.8-25/0.01mmunités][29.8-30/0.01mmunités][39.8-40/0.01mmunités][49.8-50/0.01mmunités]
LC (L dimension alteration)(mm)
Machining to eliminate sliding part
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles