Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Partie coulissante) (mm) | L (dimension L) (mm) | N (longueur de l'emmanchement) (mm) | B (Sliding part length) (mm) | DS (Diameter of recess) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | Machining to eliminate sliding part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 16 | 40 ~ 200 | 0 ~ 100 | 5 ~ 50 | 15.8 ~ 16 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 40 ~ 200 | 0 ~ 100 | - | 15.8 ~ 16 | - | BN | ||
1 | Devis | 10 | 16 | - | 0 ~ 100 | 5 ~ 50 | 15.8 ~ 16 | 41 ~ 199 | - | ||
1 | Devis | 10 | 16 | - | 0 ~ 100 | - | 15.8 ~ 16 | 41 ~ 199 | BN | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 40 ~ 220 | 0 ~ 100 | 5 ~ 80 | 19.8 ~ 20 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 40 ~ 220 | 0 ~ 100 | - | 19.8 ~ 20 | - | BN | ||
1 | Devis | 10 | 20 | - | 0 ~ 100 | 5 ~ 80 | 19.8 ~ 20 | 41 ~ 219 | - | ||
1 | Devis | 10 | 20 | - | 0 ~ 100 | - | 19.8 ~ 20 | 41 ~ 219 | BN | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 50 ~ 260 | 0 ~ 100 | 5 ~ 130 | 24.8 ~ 25 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 50 ~ 260 | 0 ~ 100 | - | 24.8 ~ 25 | - | BN | ||
1 | Devis | 10 | 25 | - | 0 ~ 100 | 5 ~ 130 | 24.8 ~ 25 | 51 ~ 259 | - | ||
1 | Devis | 10 | 25 | - | 0 ~ 100 | - | 24.8 ~ 25 | 51 ~ 259 | BN | ||
1 | Devis | 10 | 30 | 70 ~ 260 | 0 ~ 100 | 5 ~ 130 | 29.8 ~ 30 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 30 | 70 ~ 260 | 0 ~ 100 | - | 29.8 ~ 30 | - | BN | ||
1 | Devis | 10 | 30 | - | 0 ~ 100 | 5 ~ 130 | 29.8 ~ 30 | 71 ~ 259 | - | ||
1 | Devis | 10 | 30 | - | 0 ~ 100 | - | 29.8 ~ 30 | 71 ~ 259 | BN |
Loading...
Type de produit | Standard | Tête | Droit | Rainure d'huile | Non |
---|---|---|---|---|---|
Avec/sans diamètre de l'évidement | Oui | Comment monter | With tap | Applicable au joint ou non | Non |
Méthode de désignation de la section d'emmanchement | Static type |
Configurer
Propriétés de base
D (Partie coulissante)(mm)
L (dimension L)(mm)
N (longueur de l'emmanchement)(mm)
B (Sliding part length)(mm)
DS (Diameter of recess)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Machining to eliminate sliding part
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles