Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
VTBSF16-16-8 |
VTBSF16-20-8 |
VTBSF20-25-8 |
VTBSF20-30-8 |
VTBSF25-25-10 |
VTBSF25-30-10 |
VTBSF30-30-12 |
VTBSF30-40-12 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | A (External shape) (mm) | L (External shape) (mm) | E (Convex length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 16 | 8 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 20 | 8 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 25 | 8 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 30 | 8 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 25 | 25 | 10 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 25 | 30 | 10 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 30 | 30 | 12 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 30 | 40 | 12 |
Loading...
Components | Set (Pin + Bushing) | Shape type | Block | Tapered or straight | Straight shape |
---|---|---|---|---|---|
Ext. dia./External tolerance | 0/-0.005 | Clearance of straight shape | 0.002~0.008 | Symmetry against straight/tapered section | 0.003 or less |
Configurer
Propriétés de base
A (External shape)(mm)
L (External shape)(mm)
E (Convex length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles