Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
TSSBN16-6 |
TSSBN20-6 |
TSSBN25-8 |
TSSBN30-8 |
TSSBN40-10 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | A (External shape) (mm) | E (Convex length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 6 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 6 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 25 | 8 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 30 | 8 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 40 | 10 |
Loading...
Components | Set (Pin + Bushing) | Shape type | Block | Tapered or straight | Straight shape |
---|---|---|---|---|---|
Mounting type | Side installation | Ext. dia./External tolerance | 0/-0.01 | Clearance of straight shape | 0.003~0.013 |
Symmetry against straight/tapered section | 0.003 or less |
Configurer
Propriétés de base
A (External shape)(mm)
E (Convex length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles