• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Unité de précentrage / rainure à huile / acier à outils / trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TSSB16-6
TSSB20-6
TSSB25-8
TSSB30-8
TSSB30-20
TSSB40-10
TSSB40-25
TSSB60-20
TSSB60-35
TSSB80-30
TSSB80-45
TSSBM30-8
TSSBM40-10
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSWith/without oil groove A (External shape)
(mm)
E (Convex length)
(mm)
1 Disponible Devis 10No166
1 Disponible Devis 10No206
1 Disponible Devis 10No25-
1 Disponible Devis 10No308
1 Disponible Devis 10No3020
1 Disponible Devis 10No4010
1 Disponible Devis 10No4025
1 Disponible Devis 10No6020
1 Disponible Devis 10No6035
1 Disponible Devis 10No8030
1 Disponible Devis 10No8045
1 Disponible Devis 10Yes308
1 Disponible Devis 10Yes4010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Components Set (Pin + Bushing) Shape type Block Tapered or straight Straight shape
Mounting type Side installation Ext. dia./External tolerance 0/-0.005 Clearance of straight shape 0.005~0.015
Symmetry against straight/tapered section 0.003 or less

Assistance technique