Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
TTSB20-6 |
TTSB25-8 |
TTSB30-8 |
TTSB40-10 |
TTSB40-15 |
TTSB50-15 |
VTTSB20-6 |
VTTSB25-8 |
VTTSB30-8 |
VTTSB40-10 |
VTTSB40-15 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Clearance of straight shape | Symmetry against straight/tapered section | A (External shape) (mm) | E (Convex length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | 0.005~0.015 | 0.003 or less | 20 | 6 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 0.005~0.015 | 0.003 or less | 25 | 8 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 0.005~0.015 | 0.003 or less | 30 | 8 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 0.005~0.015 | 0.003 or less | 40 | 10 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 0.005~0.015 | 0.003 or less | 40 | 15 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 0.005~0.015 | 0.003 or less | 50 | 15 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 0~0.006 | Match mark | 20 | 6 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 0~0.006 | Match mark | 25 | 8 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 0~0.006 | Match mark | 30 | 8 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 0~0.006 | Match mark | 40 | 10 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 0~0.006 | Match mark | 40 | 15 |
Loading...
Components | Set (Pin + Bushing) | Shape type | Block | Tapered or straight | Straight shape |
---|---|---|---|---|---|
Ext. dia./External tolerance | 0/-0.005 |
Configurer
Propriétés de base
Clearance of straight shape
Symmetry against straight/tapered section
A (External shape)(mm)
E (Convex length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles