Colonnes de guidage pour plaques d'éjection / droites / montage sur goujon / grande version
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
EGPDHE25-[150-300/5]
EGPDHE35-[150-300/5]
EGPDHE40-[150-300/5]
EGPDHE50-[150-350/5]
EGPDHF25-[150-300/5]
EGPDHF35-[150-300/5]
EGPDHF40-[150-300/5]
EGPDHF50-[150-350/5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
D (Shaft diameter tolerance) L (L dimension)
(mm)
1 Devis 1025e7150 ~ 300
1 Devis 1035e7150 ~ 300
1 Devis 1040e7150 ~ 300
1 Devis 1050e7150 ~ 350
1 Devis 1025f6150 ~ 300
1 Devis 1035f6150 ~ 300
1 Devis 1040f6150 ~ 300
1 Devis 1050f6150 ~ 350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product type Bolt hole type

Assistance technique