Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
No. | Part Number | Product name | [ M ] | [ H ] | |
(1)(2)(3)(4) | ERST | Unit | - | - | |
(1) | ERSB | Bushing | SUJ2(52100)(1.2067) | 58HRC~ | |
(2) | ERSR | Cam rod | - | - | |
Components | a | Rod | SUJ2(52100)(1.2067) | 58HRC~ | |
b | Cam | SKS3(Alloy tool steel)(1.2419) | 58HRC~ | ||
c | Cam stopper | Spring steel | 45~50HRC | ||
d | Snap ring | Spring steel | 45~52HRC | ||
(3) | ERSP | Push pin | SKH51(M2)(1.3343) | 58~60HRC (Annealed head) | |
(4) | ERSS | Spacer | S45C(1045)(1.0503) | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Sales form | No. (Push pin diameter) (mm) | BL (Bushing length) (mm) | L (Cam rod length) (mm) | PL (Push pin length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | Bushing only | 5 | 20 ~ 50 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Bushing only | 6 | 25 ~ 60 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Bushing only | 10 | 35 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Bushing only | 16 | 40 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Push pin only | 5 | - | - | 50 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | Push pin only | 6 | - | - | 50 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | Push pin only | 10 | - | - | 50 ~ 300 | ||
1 | Devis | 10 | Push pin only | 16 | - | - | 50 ~ 350 | ||
1 | Devis | 10 | Cam rod only | 5 | - | 50 ~ 100 | - | ||
1 | Devis | 10 | Cam rod only | 6 | - | 50 ~ 125 | - | ||
1 | Devis | 10 | Cam rod only | 10 | - | 60 ~ 160 | - | ||
1 | Devis | 10 | Cam rod only | 16 | - | 60 ~ 160 | - | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | Spacer only | 5 | - | - | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Spacer only | 6 | - | - | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Spacer only | 10 | - | - | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Spacer only | 16 | - | - | - | |
1 | Devis | 10 | Unit (Bushing + Cam rod + Bushing pin + Spacer) | 5 | 20 ~ 50 | 50 ~ 100 | 50 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | Unit (Bushing + Cam rod + Bushing pin + Spacer) | 6 | 25 ~ 60 | 50 ~ 125 | 50 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | Unit (Bushing + Cam rod + Bushing pin + Spacer) | 10 | 35 ~ 100 | 60 ~ 160 | 50 ~ 300 | ||
1 | Devis | 10 | Unit (Bushing + Cam rod + Bushing pin + Spacer) | 16 | 40 ~ 100 | 60 ~ 160 | 50 ~ 350 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Sales form
No. (Push pin diameter)(mm)
BL (Bushing length)(mm)
L (Cam rod length)(mm)
PL (Push pin length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles