Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Components | L dimension standard | Max. usable load (2 sets) | Bushing type | Heat resistance temperature | Appl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | Standard | 981N | Standard | 80℃ or lower | - | |
1 | Devis | 10 | Set | Standard | 1961N | Standard | 80℃ or lower | - | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | Standard | 2942N | Standard | 80℃ or lower | - | |
1 | Devis | 10 | Set | Standard | 5884N | Standard | 80℃ or lower | - | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | Long | 5884N | Standard | 80℃ or lower | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | Long | 7845N | Standard | 80℃ or lower | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | Standard | 7845N | Standard | 80℃ or lower | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | Standard | 9807N | Standard | 80℃ or lower | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | Long | 9807N | Standard | 80℃ or lower | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Bushing only | - | - | Standard | - | For MPLK(H)10 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Bushing only | - | - | Standard | - | For MPLK(H)20 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Bushing only | - | - | Standard | - | For MPLK(H)30・MPLK(H)S30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Bushing only | - | - | Standard | - | For MPLK(H)100・100L | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Bushing only | - | - | Standard | - | For MPLK(H)60・80・60L・80S/MPLK(H)S60・80・80S | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | Standard | 1961N | Standard | 150℃ or lower | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | Standard | 2942N | Standard | 150℃ or lower | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | Standard | 5884N | Standard | 150℃ or lower | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | Long | 5884N | Standard | 150℃ or lower | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | Long | 7845N | Standard | 150℃ or lower | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | Standard | 7845N | Standard | 150℃ or lower | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | Standard | 9807N | Standard | 150℃ or lower | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | Long | 9807N | Standard | 150℃ or lower | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | Standard | 2942N | Slim type | 150℃ or lower | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | Standard | 5884N | Slim type | 150℃ or lower | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | Long | 7845N | Slim type | 150℃ or lower | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | Standard | 7845N | Slim type | 150℃ or lower | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | Standard | 2942N | Slim type | 80℃ or lower | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | Standard | 5884N | Slim type | 80℃ or lower | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | Long | 7845N | Slim type | 80℃ or lower | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | Standard | 7845N | Slim type | 80℃ or lower | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Bushing only | - | - | Slim type | - | For MPLK(H)S30・MPLK(H)30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Bushing only | - | - | Slim type | - | For MPLK(H)60・80・80S/MPLK(H)S60・80・80S |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Components
L dimension standard
Max. usable load (2 sets)
Bushing type
Heat resistance temperature
Appl.
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles