Inscription
Configurer

Fermetures magnétiques / résistantes à la chaleur

Référence pièce:

encore indéterminée. 8 références possibles.
Quantité :

Schéma d’ensemble

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Product type

Adhesion strength per set (N)

Heat resistance temperature

RoHS?Quantité minimale de commande
Standard
392.3N
80℃ or lower
10
1 pièces
Standard
784.5N
200℃ or lower
10
1 pièces
Standard
980.7N
80℃ or lower
10
1 pièces
Standard
1961.3N
200℃ or lower
10
1 pièces
Compact
196.1N
80℃ or lower
10
1 pièces
Compact
392.2N
200℃ or lower
10
1 pièces
Compact
490.3N
80℃ or lower
10
1 pièces
Compact
980.6N
200℃ or lower
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
-
( - )
Devis
-
( - )
Devis
-
( - )
Devis
-
( - )
Devis
-
( - )
Devis
-
( - )
Devis
-
( - )
Devis
-
( - )
Devis

Plus d'informations