Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
M-AKCP08-8P |
M-AKLP08-8P |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | L (Longueur) (mm) | Type d'outil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | Droit | 34.5 | Straight plug | |
1 | Disponible | Devis | 10 | En forme de L | 28 | L-shaped joint plug |
Loading...
Matériau | Brass + Nickel plated | Pièces de raccordement | tuyau | Résistance à la chaleur | 99℃ |
---|---|---|---|---|---|
Avec/sans valve | Pas de valve | Section d'installation de la clé | No | Diamètre extérieur du tuyau applicable(mm) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Forme
L (Longueur)(mm)
Type d'outil
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles