Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M-NSC6-01
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
M-NSC6-01 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Pièces de raccordement | tuyau | Résistance à la chaleur | 120℃ |
---|---|---|---|---|---|
Avec/sans valve | Pas de valve | Forme | Droit | Section d'installation de la clé | Yes |
Diamètre extérieur du tuyau applicable(mm) | 6 | R/(PT)(Nominal) | 1/8 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles