Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JTWF21-[50-200/10]
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
JTWF21-[50-200/10] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|
1 | Devis | 50 ~ 200 |
Loading...
d/d1 (Inner diameter)(mm) | 8 | Material | Brass | With/without hexagonal hole | No |
---|---|---|---|---|---|
R (PT) (Tapered thread specifications) | 1/8 | Rc (PT) (Tapered thread specifications) | 1/4 |
Configurer
Propriétés de base
L (L dimension)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles