• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Cooling Pipes -Tapered Screw Type・Parallel Screw Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WCPM2-150
WCPM2-200
WCPM3-200
WCPM3-250
WCPM4-200
WCPM4-300
WCPPT2-150
WCPPT2-200
WCPPT3-200
WCPPT3-250
WCPPT4-200
WCPPT4-300
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Clamping method D (Pipe diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
Disponible Devis Parallel pipe thread type2150
Disponible Devis Parallel pipe thread type2200
Disponible Devis Parallel pipe thread type3200
Disponible Devis Parallel pipe thread type3250
Disponible Devis Parallel pipe thread type4200
Disponible Devis Parallel pipe thread type4300
Disponible Devis Tapered screw2150
Disponible Devis Tapered screw2200
Disponible Devis Tapered screw3200
Disponible Devis Tapered screw3250
Disponible Devis Tapered screw4200
Disponible Devis Tapered screw4300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Stainless Steel Material (Pipe) Stainless Steel Mounting position Inside

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique