• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Collecteurs de température / acier inoxydable / filetage extérieur, rainure pour bague d'étanchéité

Collecteurs de température / acier inoxydable / filetage extérieur, rainure pour bague d'étanchéité

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
WCPF2-100
WCPF2-200
WCPF3-100
WCPF3-200
WCPF3-300
WCPF4-200
WCPF4-300
WCPFT2-100
WCPFT2-200
WCPFT3-100
WCPFT3-200
WCPFT4-200
WCPK2-100
WCPK2-200
WCPK3-100
WCPK3-200
WCPK3-300
WCPK4-200
WCPK4-300
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSClamping method D (Pipe diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 Disponible Devis 10Parallel pipe thread type2100
1 Disponible Devis 10Parallel pipe thread type2200
1 Disponible Devis 10Parallel pipe thread type3100
1 Disponible Devis 10Parallel pipe thread type3200
1 Disponible Devis 10Parallel pipe thread type3300
1 Disponible Devis 10Parallel pipe thread type4200
1 Disponible Devis 10Parallel pipe thread type4300
1 Disponible Devis 10Tapered screw2100
1 Disponible Devis 10Tapered screw2200
1 Disponible Devis 10Tapered screw3100
1 Disponible Devis 10Tapered screw3200
1 Disponible Devis 10Tapered screw4200
1 Disponible Devis 10Caulking type2100
1 Disponible Devis 10Caulking type2200
1 Disponible Devis 10Caulking type3100
1 Disponible Devis 10Caulking type3200
1 Disponible Devis 10Caulking type3300
1 Disponible Devis 10Caulking type4200
1 Disponible Devis 10Caulking type4300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Brass Material (Pipe) Stainless Steel Mounting position Inside

Assistance technique