Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BFPTP-S18-[100-600/10]-F[40-590/10]-S[30-560/10] |
BFPTP-S20-[100-600/10]-F[40-590/10]-S[30-560/10] |
BFPTP-S24-[100-600/10]-F[50-590/10]-S[40-560/10] |
BFPTP-S30-[100-600/10]-F[50-590/10]-S[40-560/10] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | A (Width) (mm) | F (Partition part position) (mm) | L (L dimension) (mm) | S (Hole center position) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 18 | 40 ~ 590 | 100 ~ 600 | 30 ~ 560 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 40 ~ 590 | 100 ~ 600 | 30 ~ 560 | ||
1 | Devis | 10 | 24 | 50 ~ 590 | 100 ~ 600 | 40 ~ 560 | ||
1 | Devis | 10 | 30 | 50 ~ 590 | 100 ~ 600 | 40 ~ 560 |
Loading...
Material | Stainless Steel | With/without tapered screw plug | Yes | Partition plate | One-sided |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Flat board |
Configurer
Propriétés de base
A (Width)(mm)
F (Partition part position)(mm)
L (L dimension)(mm)
S (Hole center position)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles