Plaques d'isolation thermique / sans perforation / résistant à la chaleur 500°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HIPH-[300-800/100]-[300,​400,​500]-[3,​5,​10,​15]
HIPHS-4H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5,​14.6,​17,​783,​785.5,​786.5]-S[19-785/0.5]
HIPHS-4H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5-786.5/0.5]-S[19-785/0.5]
HIPHS-6H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5,​14.5,​17,​783,​785.5,​786.5]-S[19-785/0.5]
HIPHS-6H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5-786.5/0.5]-S[19-785/0.5]
HIPHS-A[20-800/1]-B[20-600/1]-T[3,​5,​10,​15]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBolt hole machining A (Width)
(mm)
B (Length)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
Ejector rod boring Style D (Holes for ejector rods diameter)
(mm)
E (Bolt holes for insulation sheet fixation pitch)
(mm)
S (Bolt holes for insulation sheet fixation pitch)
(mm)
1 Devis 10No300 ~ 800300 ~ 5003 ~ 150DDimension selection type---
1 Devis 104-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151DBolt hole type0 ~ 150-19 ~ 785
1 Devis 104-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151DBolt hole type0 ~ 15013.5 ~ 786.519 ~ 785
1 Devis 106-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151DBolt hole type0 ~ 150-19 ~ 785
1 Devis 106-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151DBolt hole type0 ~ 15013.5 ~ 786.519 ~ 785
1 Devis 10No20 ~ 80020 ~ 6003 ~ 150DDimension designation type---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Grade Heat proof

Assistance technique