Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Product type | Surface treatment | d/P/V (Hole diameter) (mm) | D (Outer diameter) (mm) | t (Thickness) (mm) | V (Hole diameter・Counterbore diameter) (mm) | H (Gimlet hole length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | For countersunk bolt | None | - | 5 ~ 20 | 1 ~ 50 | 3 ~ 70 | 0 ~ 49.9 | ||
1 | Devis | 10 | For countersunk bolt | None | - | 20.5 ~ 100 | 1 ~ 50 | 3 ~ 70 | 0 ~ 49.9 | ||
1 | Devis | 10 | For countersunk bolt | Electroless nickel plated | - | 5 ~ 20 | 1 ~ 50 | 3 ~ 70 | 0 ~ 49.9 | ||
1 | Devis | 10 | For countersunk bolt | Electroless nickel plated | - | 20.5 ~ 100 | 1 ~ 50 | 3 ~ 70 | 0 ~ 49.9 | ||
1 | Devis | 10 | Plain | None | - | 5 ~ 20 | 1 ~ 50 | 3 ~ 70 | - | ||
1 | Devis | 10 | Plain | None | - | 20.5 ~ 100 | 1 ~ 50 | 3 ~ 70 | - | ||
1 | Devis | 10 | Plain | Electroless nickel plated | - | 5 ~ 20 | 1 ~ 50 | 3 ~ 70 | - | ||
1 | Devis | 10 | Plain | Electroless nickel plated | - | 20.5 ~ 100 | 1 ~ 50 | 3 ~ 70 | - | ||
1 | Devis | 10 | Counterbore | None | 3 ~ 68 | 10 ~ 20 | 3 ~ 50 | 5 ~ 70 | 1 ~ 48 | ||
1 | Devis | 10 | Counterbore | None | 3 ~ 68 | 20.5 ~ 100 | 3 ~ 50 | 5 ~ 70 | 1 ~ 48 | ||
1 | Devis | 10 | Counterbore | Electroless nickel plated | 3 ~ 68 | 10 ~ 20 | 3 ~ 50 | 5 ~ 70 | 1 ~ 48 | ||
1 | Devis | 10 | Counterbore | Electroless nickel plated | 3 ~ 68 | 20.5 ~ 100 | 3 ~ 50 | 5 ~ 70 | 1 ~ 48 |
Loading...
Material | S45C |
---|
Configurer
Propriétés de base
Product type
Surface treatment
d/P/V (Hole diameter)(mm)
D (Outer diameter)(mm)
t (Thickness)(mm)
V (Hole diameter・Counterbore diameter)(mm)
H (Gimlet hole length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles