Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RPSB25-M[6,8,10]-T[10-20/5] |
RPSB30-M[8,10,12,16]-T[10-20/5] |
RPSB40-M[8,10,12,16]-T[10-20/5] |
RPSK25-V[8,10]-T[10-20/5] |
RPSK30-V[8,10,12]-T[10-20/5] |
RPSK40-V[10,12,13]-T[10-20/5] |
RPST30-M[6,8]-T[10-20/5] |
RPST40-M[6,8,10]-T[10-20/5] |
RPSZ25-M6-T[10-20/5] |
RPSZ30-M[6,8,10]-T[10-20/5] |
RPSZ40-M[6,8,10,12]-T[10-20/5] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Product type | d/P/V (Hole diameter) (mm) | D (Outer diameter) (mm) | t (Thickness) (mm) | Type | M (Applicable bolt size) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | - | - | 25 | 10 ~ 20 | Bolt fixing | 6 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | - | - | 30 | 10 ~ 20 | Bolt fixing | 8 ~ 16 | ||
1 | Devis | 10 | - | - | 40 | 10 ~ 20 | Bolt fixing | 8 ~ 16 | ||
1 | Devis | 10 | - | 8 ~ 10 | 25 | 10 ~ 20 | Dowel pin | - | ||
1 | Devis | 10 | - | 8 ~ 12 | 30 | 10 ~ 20 | Dowel pin | - | ||
1 | Devis | 10 | - | 10 ~ 13 | 40 | 10 ~ 20 | Dowel pin | - | ||
1 | Devis | 10 | For countersunk bolt | - | 30 | 10 ~ 20 | - | 6 ~ 8 | ||
1 | Devis | 10 | For countersunk bolt | - | 40 | 10 ~ 20 | - | 6 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | Counterbore | - | 25 | 10 ~ 20 | - | 6 | ||
1 | Devis | 10 | Counterbore | - | 30 | 10 ~ 20 | - | 6 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | Counterbore | - | 40 | 10 ~ 20 | - | 6 ~ 12 |
Loading...
Material | SUS416 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Product type
d/P/V (Hole diameter)(mm)
D (Outer diameter)(mm)
t (Thickness)(mm)
Type
M (Applicable bolt size)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles