Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | Spring constant (N/mm) | Load (N) | Allowable deflection (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | 4 | 5 | 0.5 | 1.5 | 3 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4 | 10 | 0.5 | 2.9 | 6 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4 | 15 | 0.5 | 4.4 | 9 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4 | 20 | 0.5 | 5.9 | 12 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4 | 25 | 0.5 | 7.4 | 15 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4 | 30 | 0.5 | 8.8 | 18 | |
1 | Devis | 10 | 4 | 35 | 0.5 | 10.3 | 21 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 40 | 0.5 | 11.8 | 24 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 3 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 10 | 0.5 | 2.9 | 6 | |
1 | Devis | 10 | 5 | 15 | 0.5 | 4.4 | 9 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 20 | 0.5 | 5.9 | 12 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 25 | 0.5 | 7.4 | 15 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 30 | 0.5 | 8.8 | 18 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 35 | 0.5 | 10.3 | 21 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 40 | 0.5 | 11.8 | 24 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 45 | 0.5 | 13.2 | 27 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 50 | 0.5 | 14.7 | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 5 | 0.5 | 1.5 | 3 | |
1 | Devis | 10 | 6 | 10 | 0.5 | 2.9 | 6 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 15 | 0.5 | 4.4 | 9 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 20 | 0.5 | 5.9 | 12 | |
1 | Devis | 10 | 6 | 25 | 0.5 | 7.4 | 15 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | 30 | 0.5 | 8.8 | 18 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 35 | 0.5 | 10.3 | 21 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 40 | 0.5 | 11.8 | 24 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 45 | 0.5 | 13.2 | 27 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 50 | 0.5 | 14.7 | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 55 | 0.5 | 16.2 | 33 | |
1 | Devis | 10 | 6 | 60 | 0.5 | 17.7 | 36 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 65 | 0.5 | 19.1 | 39 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 70 | 0.5 | 20.6 | 42 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 80 | 0.5 | 23.5 | 48 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 10 | 0.5 | 2.9 | 6 | |
1 | Devis | 10 | 8 | 15 | 0.5 | 4.4 | 9 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 20 | 0.5 | 5.9 | 12 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 25 | 0.5 | 7.4 | 15 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 30 | 0.5 | 8.8 | 18 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 35 | 0.5 | 10.3 | 21 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 40 | 0.5 | 11.8 | 24 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 45 | 0.5 | 13.2 | 27 | |
1 | Devis | 10 | 8 | 50 | 0.5 | 14.7 | 30 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 55 | 0.5 | 16.2 | 33 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 60 | 0.5 | 17.7 | 36 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 65 | 0.5 | 19.1 | 39 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 70 | 0.5 | 20.6 | 42 | |
1 | Devis | 10 | 8 | 80 | 0.5 | 23.5 | 48 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 2.9 | 6 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 15 | 0.5 | 4.4 | 9 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 20 | 0.5 | 5.9 | 12 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 25 | 0.5 | 7.4 | 15 | |
1 | Devis | 10 | 10 | 30 | 0.5 | 8.8 | 18 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 35 | 0.5 | 10.3 | 21 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 40 | 0.5 | 11.8 | 24 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 45 | 0.5 | 13.2 | 27 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 50 | 0.5 | 14.7 | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 55 | 0.5 | 16.2 | 33 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 60 | 0.5 | 17.7 | 36 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 65 | 0.5 | 19.1 | 39 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 70 | 0.5 | 20.6 | 42 |
Loading...
Heat resistance temperature | 200℃ |
---|
Configurer
Propriétés de base
D (Diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Spring constant(N/mm)
Load(N)
Allowable deflection(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles