Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | Spring constant (N/mm) | Load (N) | Allowable deflection (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 4 | 5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | |
- | 1 | Devis | 10 | 4 | 10 | 1.0 | 4.9 | 5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4 | 15 | 1.0 | 7.4 | 7.5 | ||
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 4 | 20 | 1.0 | 9.8 | 10 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 4 | 25 | 1.0 | 12.3 | 12.5 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 4 | 30 | 1.0 | 14.7 | 15 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 4 | 35 | 1.0 | 17.2 | 17.5 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 4 | 40 | 1.0 | 19.6 | 20 | |
- | 1 | Devis | 10 | 5 | 5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | ||
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 10 | 1.0 | 4.9 | 5 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 15 | 1.0 | 7.4 | 7.5 | |
- | 1 | Devis | 10 | 5 | 20 | 1.0 | 9.8 | 10 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 5 | 25 | 1.0 | 12.3 | 12.5 | ||
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 30 | 1.0 | 14.7 | 15 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 35 | 1.0 | 17.2 | 17.5 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 40 | 1.0 | 19.6 | 20 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 45 | 1.0 | 22.1 | 22.5 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 50 | 1.0 | 24.5 | 25 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 5 | 1.0 | 2.9 | 2.5 | |
- | 1 | Devis | 10 | 6 | 10 | 1.0 | 4.9 | 5 | ||
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 15 | 1.0 | 7.8 | 7.5 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 20 | 1.0 | 9.8 | 10 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 25 | 1.0 | 12.7 | 12.5 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 30 | 1.0 | 14.7 | 15 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 35 | 1.0 | 17.7 | 17.5 | |
- | 1 | Devis | 10 | 6 | 40 | 1.0 | 19.6 | 20 | ||
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 45 | 1.0 | 22.6 | 22.5 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 50 | 1.0 | 24.5 | 25 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 55 | 1.0 | 27.0 | 27.5 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 60 | 1.0 | 29.4 | 30 | |
- | 1 | Devis | 10 | 6 | 65 | 1.0 | 31.9 | 32.5 | ||
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 70 | 1.0 | 34.3 | 35 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 80 | 1.0 | 39.2 | 40 | |
- | 1 | Devis | 10 | 8 | 10 | 1.0 | 4.9 | 5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8 | 15 | 1.0 | 7.8 | 7.5 | ||
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 20 | 1.0 | 9.8 | 10 | |
- | 1 | Devis | 10 | 8 | 25 | 1.0 | 12.7 | 12.5 | ||
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 30 | 1.0 | 14.7 | 15 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 35 | 1.0 | 17.7 | 17.5 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 40 | 1.0 | 19.6 | 20 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 45 | 1.0 | 22.6 | 22.5 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 50 | 1.0 | 24.5 | 25 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 55 | 1.0 | 27.0 | 27.5 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 60 | 1.0 | 29.4 | 30 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 65 | 1.0 | 31.9 | 32.5 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 70 | 1.0 | 34.3 | 35 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 80 | 1.0 | 39.2 | 40 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 4.9 | 5 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 15 | 1.0 | 7.8 | 7.5 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 20 | 1.0 | 9.8 | 10 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 25 | 1.0 | 12.7 | 12.5 | |
- | 1 | Devis | 10 | 10 | 30 | 1.0 | 14.7 | 15 | ||
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 35 | 1.0 | 17.7 | 17.5 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 40 | 1.0 | 19.6 | 20 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 45 | 1.0 | 22.6 | 22.5 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 50 | 1.0 | 24.5 | 25 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 55 | 1.0 | 27.0 | 27.5 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 60 | 1.0 | 29.4 | 30 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 65 | 1.0 | 31.9 | 32.5 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 70 | 1.0 | 34.3 | 35 |
Loading...
Heat resistance temperature | 200℃ |
---|
Configurer
Propriétés de base
D (Diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Spring constant(N/mm)
Load(N)
Allowable deflection(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles