Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | d (Inner diameter - flat type only) | Spring constant (N/mm) | Load (N) | Allowable deflection (mm) | With/without paint peeling | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | 11 | 20 | 7 | 2.26 | 29.4 | 13.0 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 11 | 25 | 7 | 1.81 | 29.4 | 16.3 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 11 | 30 | 7 | 1.51 | 29.4 | 19.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 11 | 35 | 7 | 1.29 | 29.4 | 22.8 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 11 | 40 | 7 | 1.13 | 29.4 | 26 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 11 | 45 | 7 | 1.01 | 29.4 | 29.3 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 11 | 50 | 7 | 0.91 | 29.4 | 32.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 11 | 55 | 7 | 0.82 | 29.4 | 35.8 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 11 | 60 | 7 | 0.75 | 29.4 | 39 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 11 | 65 | 7 | 0.70 | 29.4 | 42.3 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 11 | 70 | 7 | 0.65 | 29.4 | 45.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 11 | 75 | 7 | 0.60 | 29.4 | 48.8 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 11 | 80 | 7 | 0.57 | 29.4 | 52.0 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 11 | 90 | 7 | 0.5 | 29.4 | 58.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 11 | 100 | 7 | 0.45 | 29.4 | 65.0 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 12.5 | 20 | 8.5 | 3.09 | 40.2 | 13.0 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 12.5 | 25 | 8.5 | 2.47 | 40.2 | 16.3 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 12.5 | 30 | 8.5 | 2.06 | 40.2 | 19.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 12.5 | 35 | 8.5 | 1.77 | 40.2 | 22.8 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 12.5 | 40 | 8.5 | 1.55 | 40.2 | 26 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 12.5 | 45 | 8.5 | 1.37 | 40.2 | 29.3 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 12.5 | 50 | 8.5 | 1.24 | 40.2 | 32.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 12.5 | 55 | 8.5 | 1.12 | 40.2 | 35.8 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 12.5 | 60 | 8.5 | 1.03 | 40.2 | 39 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 12.5 | 65 | 8.5 | 0.95 | 40.2 | 42.3 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 12.5 | 70 | 8.5 | 0.88 | 40.2 | 45.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 12.5 | 75 | 8.5 | 0.82 | 40.2 | 48.8 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 12.5 | 80 | 8.5 | 0.77 | 40.2 | 52.0 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 12.5 | 90 | 8.5 | 0.69 | 40.2 | 58.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 12.5 | 100 | 8.5 | 0.62 | 40.2 | 65.0 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 12.5 | 110 | 8.5 | 0.56 | 40.2 | 71.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 12.5 | 120 | 8.5 | 0.52 | 40.2 | 78.0 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 12.5 | 125 | 8.5 | 0.49 | 40.2 | 81.3 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16.5 | 20 | 10.5 | 7.02 | 91.2 | 13.0 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16.5 | 25 | 10.5 | 5.61 | 91.2 | 16.3 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16.5 | 30 | 10.5 | 4.68 | 91.2 | 19.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16.5 | 35 | 10.5 | 4.01 | 91.2 | 22.8 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16.5 | 40 | 10.5 | 3.51 | 91.2 | 26 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16.5 | 45 | 10.5 | 3.12 | 91.2 | 29.3 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16.5 | 50 | 10.5 | 2.81 | 91.2 | 32.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16.5 | 55 | 10.5 | 2.55 | 91.2 | 35.8 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16.5 | 60 | 10.5 | 2.34 | 91.2 | 39 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16.5 | 65 | 10.5 | 2.16 | 91.2 | 42.3 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16.5 | 70 | 10.5 | 2 | 91.2 | 45.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16.5 | 75 | 10.5 | 1.87 | 91.2 | 48.8 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16.5 | 80 | 10.5 | 1.75 | 91.2 | 52.0 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16.5 | 90 | 10.5 | 1.56 | 91.2 | 58.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16.5 | 100 | 10.5 | 1.40 | 91.2 | 65.0 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16.5 | 110 | 10.5 | 1.28 | 91.2 | 71.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16.5 | 120 | 10.5 | 1.17 | 91.2 | 78.0 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16.5 | 125 | 10.5 | 1.12 | 91.2 | 81.3 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16.5 | 150 | 10.5 | 0.94 | 91.2 | 97.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 20.5 | 30 | 13.5 | 5.58 | 108.9 | 19.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 20.5 | 35 | 13.5 | 4.78 | 108.9 | 22.8 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 20.5 | 40 | 13.5 | 4.19 | 108.9 | 26 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 20.5 | 45 | 13.5 | 3.72 | 108.9 | 29.3 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 20.5 | 50 | 13.5 | 3.35 | 108.9 | 32.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 20.5 | 55 | 13.5 | 3.04 | 108.9 | 35.8 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 20.5 | 60 | 13.5 | 2.79 | 108.9 | 39 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 20.5 | 65 | 13.5 | 2.58 | 108.9 | 42.3 | Yes |
Loading...
Wire type | Flat | Heat resistance temperature | 200℃ |
---|
Configurer
Propriétés de base
D (Diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
d (Inner diameter - flat type only)
Spring constant(N/mm)
Load(N)
Allowable deflection(mm)
With/without paint peeling
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles