Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | W (Rail width) (mm) | T (Rail thickness) (mm) | L (Rail length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 12.5 | 15 | 50 | ||
1 | Devis | 10 | 12.5 | 15 | 60 | ||
1 | Devis | 10 | 12.5 | 15 | 70 | ||
1 | Devis | 10 | 15 | 10 | 50 | ||
1 | Devis | 10 | 15 | 10 | 60 | ||
1 | Devis | 10 | 15 | 10 | 70 | ||
1 | Devis | 10 | 15 | 10 | 80 | ||
1 | Devis | 10 | 15 | 15 | 50 | ||
1 | Devis | 10 | 15 | 15 | 60 | ||
1 | Devis | 10 | 15 | 15 | 70 | ||
1 | Devis | 10 | 15 | 15 | 80 | ||
1 | Devis | 10 | 15 | 15 | 90 | ||
1 | Devis | 10 | 15 | 15 | 100 | ||
1 | Devis | 10 | 15 | 20 | 50 | ||
1 | Devis | 10 | 15 | 20 | 60 | ||
1 | Devis | 10 | 15 | 20 | 70 | ||
1 | Devis | 10 | 15 | 20 | 80 | ||
1 | Devis | 10 | 15 | 20 | 90 | ||
1 | Devis | 10 | 15 | 20 | 100 |
Loading...
Product type | Guide rails | Material | Copper alloy | Heel | No groove |
---|---|---|---|---|---|
Oil groove | Oil-free |
Configurer
Propriétés de base
W (Rail width)(mm)
T (Rail thickness)(mm)
L (Rail length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles