Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ESVFX3-[100-150/0.01]-P[2.5-3/0.01]-V[1-1.5/0.01]-N[50-120/1]-S[2-4/1] |
ESVFX4-[100-150/0.01]-P[3-4/0.01]-V[1-2/0.01]-N[50-120/1]-S[2-6/1] |
ESVFX5-[100-200/0.01]-P[3.5-5/0.01]-V[1-3/0.01]-N[50-170/1]-S[2-9/1] |
ESVFX6-[100-200/0.01]-P[4.5-6/0.01]-V[1-4/0.01]-N[50-170/1]-S[2-12/1] |
ESVFX7-[100-200/0.01]-P[5.5-7/0.01]-V[1-5/0.01]-N[50-170/1]-S[2-15/1] |
ESVFX8-[100-200/0.01]-P[6.5-8/0.01]-V[1-6/0.01]-N[50-170/1]-S[2-18/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D/P (Diamètre de l'arbre) (mm) | V (diamètre du trou) (mm) | P (Diamètre de la pointe) (mm) | L (Dimension L) (mm) | N (mm) | S (V hole diameter length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 3 | 1 ~ 1.5 | 2.5 ~ 3 | 100 ~ 150 | 50 ~ 120 | 2 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 1 ~ 2 | 3 ~ 4 | 100 ~ 150 | 50 ~ 120 | 2 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | 1 ~ 3 | 3.5 ~ 5 | 100 ~ 200 | 50 ~ 170 | 2 ~ 9 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | 1 ~ 4 | 4.5 ~ 6 | 100 ~ 200 | 50 ~ 170 | 2 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | 7 | 1 ~ 5 | 5.5 ~ 7 | 100 ~ 200 | 50 ~ 170 | 2 ~ 15 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | 1 ~ 6 | 6.5 ~ 8 | 100 ~ 200 | 50 ~ 170 | 2 ~ 18 |
Loading...
Composition du produit | Manchon simple | Matériau | SKH51 | Traitement de surface | Non |
---|---|---|---|---|---|
Epaisseur de la tête | 4mm(T4) | Tolérance du diamètre de l'arbre | 0/-0.005 | Concentricité entre les diamètres du trou et de l'arbre | ◎0.005 |
Méthode d'alésage | Grinding | Tolérance sur le diamètre intérieur | +0.005/0 | Conique ou non | Yes |
Forme de la pointe centrale | Non | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
D/P (Diamètre de l'arbre)(mm)
V (diamètre du trou)(mm)
P (Diamètre de la pointe)(mm)
L (Dimension L)(mm)
N(mm)
S (V hole diameter length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles