Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Applicable inclined pin diameter) (mm) | Applicable loose core part number | L (L dimension) (mm) | F (Length of inclined block side double chamfering) (mm) | W (Width of inclined block side double chamfering) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 12 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 3 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 6 ~ 14 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 12 ~ 18 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 15 ~ 23 | ||
1 | Devis | 10 | 30 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 20 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | SCY | 100 ~ 600 | 10 ~ 50 | 3 ~ 7 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | SCY | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 3 ~ 8 | ||
1 | Devis | 10 | 12 | SCY | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 3 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | SCY | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 6 ~ 14 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | SCY | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 10 ~ 18 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | SCY | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 15 ~ 23 | ||
1 | Devis | 10 | 30 | SCY | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 20 ~ 28 |
Loading...
Type | Key flats type |
---|
Configurer
Propriétés de base
D (Applicable inclined pin diameter)(mm)
Applicable loose core part number
L (L dimension)(mm)
F (Length of inclined block side double chamfering)(mm)
W (Width of inclined block side double chamfering)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles