Goupilles inclinées / à épaulement / filetage intérieur d'un côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
K-KSPSD16-[100-800/1]-F[10-40/1]-P[8-13/1]-Y[12-56/1]-V[12-14/1]
K-KSPSD20-[100-800/1]-F[10-68/1]-P[10-17/1]-Y[15-72/1]-V[15-18/1]
K-KSPSD30-[100-800/1]-F[10-50/1]-P[15-27/1]-Y[20-108/1]-V[20-27/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD (Applicable inclined pin diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
F (Length of inclined block side bearing bore length)
(mm)
P (Inclined block side shaft diameter)
(mm)
V (Slide unit side diameter)
(mm)
Y (Slide unit side length)
(mm)
1 Devis 1016100 ~ 80010 ~ 408 ~ 1312 ~ 1412 ~ 56
1 Devis 1020100 ~ 80010 ~ 6810 ~ 1715 ~ 1815 ~ 72
1 Devis 1030100 ~ 80010 ~ 5015 ~ 2720 ~ 2720 ~ 108

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Both ends stepped type Tap size Compact

Assistance technique