Quick-Fitting Joints For Mold Cooling -Integrated Plugs・Sockets/(Heat-Resistant 99degree Series)/L-Shaped Joints-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M-KL6-01-1

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
M-KL6-01-1
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS
1 Disponible Devis 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Messing + stromlos vernickelt Pièces de raccordement tuyau Résistance à la chaleur 99℃
Avec/sans valve Pas de valve Forme En forme de L Section d'installation de la clé Yes
Diamètre extérieur du tuyau applicable(mm) 6 R/(PT)(Nominal) 1/8 e (Hauteur à partir du centre)(mm) 20.1

Vous vous trouvez sur la page de Quick-Fitting Joints For Mold Cooling -Integrated Plugs・Sockets/(Heat-Resistant 99degree Series)/L-Shaped Joints-, le numéro d'article est le suivant: M-KL6-01-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M-KL6-01-1.

Assistance technique