Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
JEMF11 |
JEMF12 |
JEMF21 |
JEMF22 |
JEMF23 |
JEMF31 |
JEMF32 |
JEMF33 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | d/d1 (Inner diameter) (mm) | R (PT) (Tapered thread specifications) | Rc (PT) (Tapered thread specifications) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 6 | 1/8 | 1/8 | |
1 | Disponible | Devis | 6 | 1/4 | 1/8 | |
1 | Disponible | Devis | 6 | 1/8 | 1/4 | |
1 | Disponible | Devis | 8 | 1/4 | 1/4 | |
1 | Disponible | Devis | 8 | 3/8 | 1/4 | |
1 | Disponible | Devis | 6 | 1/8 | 3/8 | |
1 | Disponible | Devis | 8 | 1/4 | 3/8 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 3/8 | 3/8 |
Loading...
Material | Brass | With/without hexagonal hole | No |
---|
Configurer
Propriétés de base
d/d1 (Inner diameter)(mm)
R (PT) (Tapered thread specifications)
Rc (PT) (Tapered thread specifications)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles