Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Epaisseur de la tête | P (Pointe) (mm) | W (pointe) (mm) | D (Diamètre de l'arbre) (mm) | L (Dimension L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 3.7 | 0.8 ~ 3.34 | 4 | 200 ~ 350 | 40 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 2.5 ~ 4.7 | 1 ~ 4.21 | 5 | 200 ~ 350 | 40 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 3 ~ 5.5 | 2 ~ 5.8 | 6 | 200 ~ 500 | 45 ~ 490 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 3.3 ~ 6.6 | 2 ~ 6.05 | 7 | 200 ~ 500 | 45 ~ 499 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 3.3 ~ 7.6 | 2 ~ 7.8 | 8 | 200 ~ 500 | 45 ~ 490 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 5 ~ 9.6 | 2 ~ 9.8 | 10 | 200 ~ 500 | 50 ~ 490 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 6 ~ 11.7 | 2 ~ 11.8 | 12 | 200 ~ 500 | 50 ~ 490 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 6 ~ 12.7 | 2 ~ 12.8 | 13 | 200 ~ 500 | 50 ~ 490 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8 ~ 14.7 | 2 ~ 14.8 | 15 | 200 ~ 500 | 50 ~ 490 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8 ~ 15.7 | 2 ~ 15.8 | 16 | 200 ~ 500 | 55 ~ 490 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 19.7 | 2 ~ 19.8 | 20 | 200 ~ 500 | 55 ~ 490 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 13 ~ 24.7 | 2.5 ~ 24.8 | 25 | 200 ~ 500 | 55 ~ 490 |
Loading...
Matériau | EN 1.2344 Equiv. | Tolérance dimensionnelle P/W (tolérance de référence) | 0/-0.02 | Traitement de surface | Nitruré |
---|---|---|---|---|---|
Traitement rectangulaire | Non | Forme de l'embout | Non | Type de gravure | Non |
Nombre de caractères de gravure | Non | R-Chambre position rectangulaire | Non | Position du chanfrein C | Non |
Avec/sans forme de dégagement de gaz | Non | Type de forme | Normal | Découpe | Normal |
Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Epaisseur de la tête
P (Pointe)(mm)
W (pointe)(mm)
D (Diamètre de l'arbre)(mm)
L (Dimension L)(mm)
N(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles