Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ESVK-H3.5-[40-225/0.01]-V[0.8-2.3/0.01]-S[1-23/0.5] |
ESVK-H4-[40-225/0.01]-V[0.8-2.8/0.01]-S[1-28/0.5] |
ESVK-H5-[40-225/0.01]-V[0.8-3.8/0.01]-S[1-38/0.5] |
ESVK-H6-[40-225/0.01]-V[0.8-4.8/0.01]-S[1-48/0.5] |
ESVK-H7-[40-225/0.01]-V[0.8-5.8/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-H8-[40-250/0.01]-V[2-6.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-H9-[40-250/0.01]-V[2-7.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-H10-[40-250/0.01]-V[2-8.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-H11-[40-250/0.01]-V[2-9.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-H12-[40-250/0.01]-V[2-10.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-H13-[40-250/0.01]-V[2-11.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-H14-[40-250/0.01]-V[2-12.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-M3.5-[40-225/0.01]-V[0.8-2.3/0.01]-S[1-23/0.5] |
ESVK-M4-[40-225/0.01]-V[0.8-2.8/0.01]-S[1-28/0.5] |
ESVK-M5-[40-225/0.01]-V[0.8-3.8/0.01]-S[1-38/0.5] |
ESVK-M6-[40-225/0.01]-V[0.8-4.8/0.01]-S[1-48/0.5] |
ESVK-M7-[40-225/0.01]-V[0.8-5.8/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-M8-[40-250/0.01]-V[2-6.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-M9-[40-250/0.01]-V[2-7.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-M10-[40-250/0.01]-V[2-8.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-M11-[40-250/0.01]-V[2-9.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-M12-[40-250/0.01]-V[2-10.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-M13-[40-250/0.01]-V[2-11.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-M14-[40-250/0.01]-V[2-12.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-H4-[40-225/0.01]-P[3.2-3.99/0.01]-V[0.8-2.79/0.01]-S[1-27.5/0.5] |
ESVKB-H5-[40-225/0.01]-P[4-4.99/0.01]-V[0.8-3.79/0.01]-S[1-37.5/0.5] |
ESVKB-H6-[40-225/0.01]-P[5-5.99/0.01]-V[0.8-4.79/0.01]-S[1-47.5/0.5] |
ESVKB-H7-[40-225/0.01]-P[6-6.99/0.01]-V[0.8-5.79/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-H8-[40-250/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[2-6.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-H9-[40-250/0.01]-P[8-8.99/0.01]-V[2-7.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-H10-[40-250/0.01]-P[9-9.99/0.01]-V[2-8.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-H11-[40-250/0.01]-P[10-10.99/0.01]-V[2-9.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-H12-[40-250/0.01]-P[11-11.99/0.01]-V[2-10.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-H13-[40-250/0.01]-P[12-12.99/0.01]-V[2-11.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-H14-[40-250/0.01]-P[13-13.99/0.01]-V[2-12.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-M4-[40-225/0.01]-P[3.2-3.99/0.01]-V[0.8-2.79/0.01]-S[1-27.5/0.5] |
ESVKB-M5-[40-225/0.01]-P[4-4.99/0.01]-V[0.8-3.79/0.01]-S[1-37.5/0.5] |
ESVKB-M6-[40-225/0.01]-P[5-5.99/0.01]-V[0.8-4.79/0.01]-S[1-47.5/0.5] |
ESVKB-M7-[40-225/0.01]-P[6-6.99/0.01]-V[0.8-5.79/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-M8-[40-250/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[2-6.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-M9-[40-250/0.01]-P[8-8.99/0.01]-V[2-7.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-M10-[40-250/0.01]-P[9-9.99/0.01]-V[2-8.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-M11-[40-250/0.01]-P[10-10.99/0.01]-V[2-9.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-M12-[40-250/0.01]-P[11-11.99/0.01]-V[2-10.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-M13-[40-250/0.01]-P[12-12.99/0.01]-V[2-11.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-M14-[40-250/0.01]-P[13-13.99/0.01]-V[2-12.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKJ-H6-[40-225/0.01]-V[0.8-4.8/0.01]-S[1-48/0.5] |
ESVKJ-H7-[40-225/0.01]-V[0.8-5.8/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKJ-H8-[40-250/0.01]-V[2-6.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKJ-H9-[40-250/0.01]-V[2-7.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKJ-H10-[40-250/0.01]-V[2-8.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKJ-H11-[40-250/0.01]-V[2-9.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKJ-H12-[40-250/0.01]-V[2-10.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKJ-H13-[40-250/0.01]-V[2-11.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKJ-H14-[40-250/0.01]-V[2-12.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKJB-H6-[40-225/0.01]-P[5-5.99/0.01]-V[0.8-4.79/0.01]-S[1-47.5/0.5] |
ESVKJB-H7-[40-225/0.01]-P[6-6.99/0.01]-V[0.8-5.79/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKJB-H8-[40-250/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[2-6.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKJB-H9-[40-250/0.01]-P[8-8.99/0.01]-V[2-7.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKJB-H10-[40-250/0.01]-P[9-9.99/0.01]-V[2-8.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Epaisseur de la tête | Tolérance du diamètre de l'arbre | D/P (Diamètre de l'arbre) (mm) | V (diamètre du trou) (mm) | Méthode d'alésage | Méthode de désignation du diamètre de l'arbre | L (Dimension L) (mm) | S (V hole diameter length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3.5 | 0.8 ~ 2.3 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 23 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4 | 0.8 ~ 2.8 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5 | 0.8 ~ 3.8 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 38 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6 | 0.8 ~ 4.8 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 48 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 7 | 0.8 ~ 5.8 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 8 | 2 ~ 6.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 9 | 2 ~ 7.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 10 | 2 ~ 8.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 11 | 2 ~ 9.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 12 | 2 ~ 10.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 13 | 2 ~ 11.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 14 | 2 ~ 12.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 3.5 | 0.8 ~ 2.3 | - | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 23 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 4 | 0.8 ~ 2.8 | - | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 5 | 0.8 ~ 3.8 | - | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 38 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 6 | 0.8 ~ 4.8 | - | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 48 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 7 | 0.8 ~ 5.8 | - | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 8 | 2 ~ 6.2 | - | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 9 | 2 ~ 7.2 | - | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 10 | 2 ~ 8.2 | - | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 11 | 2 ~ 9.2 | - | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 12 | 2 ~ 10.2 | - | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 13 | 2 ~ 11.2 | - | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 14 | 2 ~ 12.2 | - | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3.2 ~ 3.99 | 0.8 ~ 2.79 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 225 | 1 ~ 27.5 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4 ~ 4.99 | 0.8 ~ 3.79 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 225 | 1 ~ 37.5 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5 ~ 5.99 | 0.8 ~ 4.79 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 225 | 1 ~ 47.5 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6 ~ 6.99 | 0.8 ~ 5.79 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 225 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 7 ~ 7.99 | 2 ~ 6.19 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 8 ~ 8.99 | 2 ~ 7.19 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 9 ~ 9.99 | 2 ~ 8.19 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 10 ~ 10.99 | 2 ~ 9.19 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 11 ~ 11.99 | 2 ~ 10.19 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 12 ~ 12.99 | 2 ~ 11.19 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 13 ~ 13.99 | 2 ~ 12.19 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 3.2 ~ 3.99 | 0.8 ~ 2.79 | - | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 225 | 1 ~ 27.5 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 4 ~ 4.99 | 0.8 ~ 3.79 | - | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 225 | 1 ~ 37.5 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 5 ~ 5.99 | 0.8 ~ 4.79 | - | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 225 | 1 ~ 47.5 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 6 ~ 6.99 | 0.8 ~ 5.79 | - | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 225 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 7 ~ 7.99 | 2 ~ 6.19 | - | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 8 ~ 8.99 | 2 ~ 7.19 | - | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 9 ~ 9.99 | 2 ~ 8.19 | - | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 10 ~ 10.99 | 2 ~ 9.19 | - | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 11 ~ 11.99 | 2 ~ 10.19 | - | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 12 ~ 12.99 | 2 ~ 11.19 | - | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 13 ~ 13.99 | 2 ~ 12.19 | - | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 0/-0.005 | 6 | 0.8 ~ 4.8 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 48 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 0/-0.005 | 7 | 0.8 ~ 5.8 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 0/-0.005 | 8 | 2 ~ 6.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 0/-0.005 | 9 | 2 ~ 7.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 0/-0.005 | 10 | 2 ~ 8.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 0/-0.005 | 11 | 2 ~ 9.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 0/-0.005 | 12 | 2 ~ 10.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 0/-0.005 | 13 | 2 ~ 11.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 0/-0.005 | 14 | 2 ~ 12.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 0/-0.005 | 5 ~ 5.99 | 0.8 ~ 4.79 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 225 | 1 ~ 47.5 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 0/-0.005 | 6 ~ 6.99 | 0.8 ~ 5.79 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 225 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 0/-0.005 | 7 ~ 7.99 | 2 ~ 6.19 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 0/-0.005 | 8 ~ 8.99 | 2 ~ 7.19 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 0/-0.005 | 9 ~ 9.99 | 2 ~ 8.19 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 |
Loading...
Composition du produit | Manchon simple | Matériau | SKH51 | Traitement de surface | Non |
---|---|---|---|---|---|
Concentricité entre les diamètres du trou et de l'arbre | ◎0.01 | Tolérance sur le diamètre intérieur | +0.01/0 | Conique ou non | Non |
Forme de la pointe centrale | Non | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Epaisseur de la tête
Tolérance du diamètre de l'arbre
D/P (Diamètre de l'arbre)(mm)
V (diamètre du trou)(mm)
Méthode d'alésage
Méthode de désignation du diamètre de l'arbre
L (Dimension L)(mm)
S (V hole diameter length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles