Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Epaisseur de la tête | D (Diamètre de l'arbre) (mm) | P (Diamètre de la pointe) (mm) | V (diamètre du trou) (mm) | Concentricité | Tolérance sur le diamètre intérieur | Tolérance du diamètre de l'arbre | L(L dimension) (mm) | N (mm) | S (V hole diameter length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 13 | 3.2 ~ 12.9 | 0.8 ~ 11.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 13 | 3.2 ~ 12.9 | 0.8 ~ 11.7 | ◎0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 13 | 3.2 ~ 12.9 | 0.8 ~ 11.7 | ◎0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 4 | 3.2 ~ 3.9 | 0.8 ~ 2.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 225 | 20 ~ 215 | 1 ~ 8 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3.2 ~ 4.9 | 0.8 ~ 3.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 225 | 20 ~ 215 | 1 ~ 11 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 6 | 3.2 ~ 5.9 | 0.8 ~ 4.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 225 | 20 ~ 215 | 1 ~ 23.5 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 7 | 3.2 ~ 6.9 | 2 ~ 5.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 17 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 8 | 3.2 ~ 7.9 | 2 ~ 6.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 20 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 9 | 3.2 ~ 8.9 | 2 ~ 7.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 23 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 10 | 4.85 ~ 9.9 | 2 ~ 8.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 11 | 5.35 ~ 10.9 | 2 ~ 9.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 12 | 5.85 ~ 11.9 | 2 ~ 10.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 13 | 6.35 ~ 12.9 | 2 ~ 11.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 4 | 3.2 ~ 3.9 | 0.8 ~ 2.7 | ◎0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 225 | 20 ~ 215 | 1 ~ 13.5 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3.2 ~ 4.9 | 0.8 ~ 3.7 | ◎0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 225 | 20 ~ 215 | 1 ~ 18.5 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 6 | 3.2 ~ 5.9 | 0.8 ~ 4.7 | ◎0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 225 | 20 ~ 215 | 1 ~ 23.5 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 7 | 3.2 ~ 6.9 | 2 ~ 5.7 | ◎0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 8 | 3.2 ~ 7.9 | 2 ~ 6.7 | ◎0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 9 | 3.2 ~ 8.9 | 2 ~ 7.7 | ◎0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 10 | 4.85 ~ 9.9 | 2 ~ 8.7 | ◎0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 11 | 5.35 ~ 10.9 | 2 ~ 9.7 | ◎0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 12 | 5.85 ~ 11.9 | 2 ~ 10.7 | ◎0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 13 | 6.35 ~ 12.9 | 2 ~ 11.7 | ◎0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 4 | 3.2 ~ 3.9 | 0.8 ~ 2.7 | ◎0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 225 | 20 ~ 215 | 1 ~ 13.5 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3.2 ~ 4.9 | 0.8 ~ 3.7 | ◎0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 225 | 20 ~ 215 | 1 ~ 18.5 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 6 | 3.2 ~ 5.9 | 0.8 ~ 4.7 | ◎0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 225 | 20 ~ 215 | 1 ~ 23.5 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 7 | 3.2 ~ 6.9 | 2 ~ 5.7 | ◎0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 8 | 3.2 ~ 7.9 | 2 ~ 6.7 | ◎0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 9 | 3.2 ~ 8.9 | 2 ~ 7.7 | ◎0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 10 | 4.85 ~ 9.9 | 2 ~ 8.7 | ◎0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 11 | 5.35 ~ 10.9 | 2 ~ 9.7 | ◎0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 12 | 5.85 ~ 11.9 | 2 ~ 10.7 | ◎0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 13 | 6.35 ~ 12.9 | 2 ~ 11.7 | ◎0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | - | 5.1 ~ 13 | 3.2 ~ 12.9 | 0.8 ~ 11.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 3.2 ~ 5.9 | 0.8 ~ 4.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 225 | 20 ~ 215 | 1 ~ 14 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 3.2 ~ 6.9 | 2 ~ 5.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 17 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 3.2 ~ 7.9 | 2 ~ 6.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 20 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 9 | 3.2 ~ 8.9 | 2 ~ 7.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 23 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 4.85 ~ 9.9 | 2 ~ 8.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 11 | 5.35 ~ 10.9 | 2 ~ 9.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 5.85 ~ 11.9 | 2 ~ 10.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 13 | 6.35 ~ 12.9 | 2 ~ 11.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 |
Loading...
Composition du produit | Manchon simple | Matériau | SKH51 | Traitement de surface | Non |
---|---|---|---|---|---|
Méthode d'alésage | Grinding | Conique ou non | Non | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Epaisseur de la tête
D (Diamètre de l'arbre)(mm)
P (Diamètre de la pointe)(mm)
V (diamètre du trou)(mm)
Concentricité
Tolérance sur le diamètre intérieur
Tolérance du diamètre de l'arbre
L(L dimension)(mm)
N(mm)
S (V hole diameter length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles