Ejecteurs tubulaires / acier / nitruré / longueur et diamètre configurables / concentricité 0.01

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ESVKBF-H-[3.5-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-50/0.5]
ESVKBF-M-[3.5-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H3.5-[3.5-13/0.01]-P[3.2-3.4/0.01]-V[0.8-2.2/0.01]-N[20-115/0.01]-S[1-22/0.5]
ESVKFE-H4-[3.5-13/0.01]-P[3.2-3.9/0.01]-V[0.8-2.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-27/0.5]
ESVKFE-H5-[3.5-13/0.01]-P[3.2-4.9/0.01]-V[0.8-3.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-37/0.5]
ESVKFE-H6-[3.5-13/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-47/0.5]
ESVKFE-H7-[3.5-13/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H8-[3.5-13/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H9-[3.5-13/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H10-[3.5-13/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H11-[3.5-13/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H12-[3.5-13/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H13-[3.5-13/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M3.5-[3.5-13/0.01]-P[3.2-3.4/0.01]-V[0.8-2.2/0.01]-N[20-115/0.01]-S[1-22/0.5]
ESVKFE-M4-[3.5-13/0.01]-P[3.2-3.9/0.01]-V[0.8-2.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-27/0.5]
ESVKFE-M5-[3.5-13/0.01]-P[3.2-4.9/0.01]-V[0.8-3.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-37/0.5]
ESVKFE-M6-[3.5-13/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-47/0.5]
ESVKFE-M7-[3.5-13/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M8-[3.5-13/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M9-[3.5-13/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M10-[3.5-13/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M11-[3.5-13/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M12-[3.5-13/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M13-[3.5-13/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJBF-H-[5.1-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.3/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H6-[3.5-13/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-47/0.5]
ESVKJFE-H7-[3.5-13/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H8-[3.5-13/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H9-[3.5-13/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H10-[3.5-13/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H11-[3.5-13/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H12-[3.5-13/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H13-[3.5-13/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSEpaisseur de la tête D (Diamètre de l'arbre)
(mm)
P (Diamètre de la pointe)
(mm)
V (diamètre du trou)
(mm)
L(L dimension)
(mm)
N
(mm)
S (V hole diameter length)
(mm)
1 Devis 104mm(T4)3.5 ~ 133.2 ~ 12.90.8 ~ 11.740 ~ 25020 ~ 2151 ~ 50
1 Devis 104mm(T4)3.5 ~ 133.2 ~ 12.90.8 ~ 11.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Devis 104mm(T4)3.53.2 ~ 3.40.8 ~ 2.240 ~ 12520 ~ 1151 ~ 22
1 Devis 104mm(T4)43.2 ~ 3.90.8 ~ 2.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 27
1 Devis 104mm(T4)53.2 ~ 4.90.8 ~ 3.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 37
1 Devis 104mm(T4)63.2 ~ 5.90.8 ~ 4.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 47
1 Devis 104mm(T4)73.2 ~ 6.92 ~ 5.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Devis 104mm(T4)83.2 ~ 7.92 ~ 6.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Devis 104mm(T4)93.2 ~ 8.92 ~ 7.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Devis 104mm(T4)104.85 ~ 9.92 ~ 8.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Devis 104mm(T4)115.35 ~ 10.92 ~ 9.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Devis 104mm(T4)125.85 ~ 11.92 ~ 10.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Devis 104mm(T4)136.35 ~ 12.92 ~ 11.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Devis 104mm(T4)3.53.2 ~ 3.40.8 ~ 2.240 ~ 12520 ~ 1151 ~ 22
1 Devis 104mm(T4)43.2 ~ 3.90.8 ~ 2.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 27
1 Devis 104mm(T4)53.2 ~ 4.90.8 ~ 3.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 37
1 Devis 104mm(T4)63.2 ~ 5.90.8 ~ 4.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 47
1 Devis 104mm(T4)73.2 ~ 6.92 ~ 5.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Devis 104mm(T4)83.2 ~ 7.92 ~ 6.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Devis 104mm(T4)93.2 ~ 8.92 ~ 7.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Devis 104mm(T4)104.85 ~ 9.92 ~ 8.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Devis 104mm(T4)115.35 ~ 10.92 ~ 9.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Devis 104mm(T4)125.85 ~ 11.92 ~ 10.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Devis 104mm(T4)136.35 ~ 12.92 ~ 11.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Devis 10-5.1 ~ 133.2 ~ 12.90.8 ~ 11.340 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Devis 106mm(JIS)63.2 ~ 5.90.8 ~ 4.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 47
1 Devis 106mm(JIS)73.2 ~ 6.92 ~ 5.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Devis 108mm(JIS)83.2 ~ 7.92 ~ 6.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Devis 108mm(JIS)93.2 ~ 8.92 ~ 7.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Devis 108mm(JIS)104.85 ~ 9.92 ~ 8.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Devis 108mm(JIS)115.35 ~ 10.92 ~ 9.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Devis 108mm(JIS)125.85 ~ 11.92 ~ 10.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Devis 108mm(JIS)136.35 ~ 12.92 ~ 11.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Composition du produit Manchon simple Matériau SKH51 Traitement de surface Non
Concentricité ◎0.01 Méthode d'alésage Wire cutting & polishing Tolérance sur le diamètre intérieur +0.01/0
Conique ou non Non Tolérance du diamètre de l'arbre -0.01/-0.02 Norme technique JIS

Assistance technique